您选择的产品已被添加至购物车

Nikon 200mm Standard FOV Tube Lens

查看更多 Nikon
×
产品编码 #75-377 新产品 2 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 3,904.60
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 3,904.60 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Tube Lens
生产商:
Nikon

物理和机械特性

长度 (mm):
28.00
最大直径 (mm):
38

光学特性

焦距 FL (mm):
200.00
放大率:
1x
波长范围 (nm):
380 - 1000
Field Number (mm):
22 regularly, up to a maximum of 25
Entrance Pupil Diameter (mm):
33

螺纹和安装

安装螺纹:
M38x 0.5

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

  • 绝佳UV透射率
  • 高数值孔径设计
  • 采用低自体荧光材料

Nikon CFI Super Fluor物镜可为低于340nm的紫外应用提供优异的透射率,包括用于荧光染料indo-1、fura-2和fluo-3或笼式化合物的光诱导激活。Nikon CFI Super Fluor物镜采用低自体荧光材料设计,配备高数值孔径,可保证清晰、明亮的荧光图像。这些显微物镜已针对短波进行了优化以改善信噪比。

技术数据

Dimensions (mm)
Stock No. Magnification Parfocal Length A B C D
#75-345 4X 60.06 30.0 44.3 19.7 M25 x 0.75
#88-375 10X 60.06 32.0 58.9 12.0 M25 x 0.75
#88-376 20X 59.90 33.5 58.9 9.0 M25 x 0.75
#75-346 40X 60.06 32.0 59.8 8.3 M25 x 0.75

technical line art

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号