您选择的产品已被添加至购物车

Lucid Vision Labs Phoenix™ PHX081S-CC-IX, Sony IMX566, 8.1 MP, Color Camera (Recertified 05-P)

查看更多 LUCID Vision Labs™

LUCID Vision Labs Phoenix™ Power over Ethernet (PoE) Cameras

LUCID Vision Labs Phoenix™ Power over Ethernet (PoE) Cameras
×
产品编码 #25-143-RCD-05P 重新认证 1 库存 Similar Cameras
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 4,592.09
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 4,592.09 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

Spectrum:
Color

概况

类型:
Color Camera
型号:
PHX081S-CC-IX
生产商:
Lucid Vision Labs
相机系列:
Phoenix™

物理和机械特性

尺寸 (mm):
28 x 28 x 28.4 (excludes connectors and lens mount)
重量 (g):
39
Housing:
Full

传感器

图象缓冲:
128MB
摄像机传感器格式:
2/3"
分辨率 (MegaPixels):
8.10
帧频 (fps):
13.80
像素 (H x V):
2,840 x 2,840
像素大小,H x V (μm):
2.74 x 2.74
感应区域,H x V (mm):
7.78 x 7.78
成像设备:
Sony IMX566
传感器类型:
Progressive Scan CMOS
快门类型:
Global
像素深度:
12 bit
曝光控制触发器:
25μs - 10s (Normal);
2.296μs - 2.464μs (Short Mode)
动态范围 (dB) :
0 - 48
Machine Vision Standard:
GigE Vision v2.0

电气性能

功耗 (W):
3 (External Power Supply)
3.5(PoE)

硬件与接口连接

视频输出:
GigE (PoE)
连接器:
GigE, ix Industrial®
电源:
Power over Ethernet (PoE) or via GPIO with 12-24VDC Power Supply
GPIOs:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated bi-directional ports
同步:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or PTP (IEEE 1588)
Interface Port Orientation:
Back Panel
GPIO Connector Type:
8-pin JST

螺纹和安装

支架:
C-Mount
安装螺纹:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #11-474

环境和耐用性因素

工作温度 (°C):
-10 to +55
存储温度 (°C):
-30 to +60

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

产品概览

Sony IMX566 Sony IMX566 Sony IMX566 Sony IMX566 Sony IMX566
  • 展开式相机板堆栈提供个性化定制
  • 以太网供电 (PoE) 可实现轻松集成
  • 尺寸紧凑最小24 x 24mm 起

LUCID Vision Labs Phoenix™ 以太网供电 (PoE) 相机是紧凑型高性能相机,具备 PoE GigE 市场上最小的体积之一。相机板堆栈可以展开90 度到 180 度的形状,从而在系统集成中提供更大的灵活性。GigE Vision 可以提供更好的软件通用性,允许兼容第三方开发的 GigE Vision 软件。LUCID Vision Labs Phoenix™ 以太网供电 (PoE) 相机具有强大的图像信号处理 (ISP) 功能,在对高帧率无任何限制的情况下,通过感兴趣区 (ROI)、色彩校正网格表 (CCM) 以及像素合并实现相机的最佳性能。这些相机非常适合对相机紧凑性有要求的工业应用.

 注意: 需要使用 GigE 电缆才能操作,提供 RJ45 和 ix™ 版本。ix™ 版本是微型工业连接器,与 RJ45 电缆不兼容。还提供可选的三脚架适配器 (#11-474)。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号