您选择的产品已被添加至购物车

实验室光谱仪 (重新认证 05-P)

×
产品编码 #88-406-RCD-05P 重新认证 1 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 12,034.50
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 12,034.50 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

软件 :
BWSpec™
综合时间 :
1 - 65,535 ms
数字转换器 :
16-bit or 65,535:1

物理和机械特性

缝隙宽度 (μm):
50.00
重量 (kg):
0.34
尺寸 (mm):
102 x 67 x 34

光学特性

光谱分辨率 (nm) :
<2.5
分光计f/# :
f/3.6
波长范围 (nm):
380 - 750
Wavelength Accuracy Tolerance (nm):
≤0.7 @ 546.7nm

传感器

传感器类型:
1024 pixels

硬件与接口连接

计算机接口 :
USB 2.0
操作系统 :
Windows® 7, 8, 8.1, 10 (32-bit and 64-bit)
电源要求:
Powered by USB 5 V < 0.5 A

环境和耐用性因素

工作温度 (°C):
5 to 35

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

USB cable and software are included. Software features the ability to capture single or continuous spectra, dark subtraction, and intensity comparison.
  • 具成本效益的性能,波长范围从 380 到 750nm
  • 体积小巧,重量轻盈
  • 随附 USB 电缆以及软件
  • 另备有分光仪配件可供选择

实验用分光仪是一种适用于各种分光仪应用的低成本产品。 实验室用分光仪利用一个1024像素检测器和内置16位数字转换器来提供约2.3nm光谱分辨率,其波长范围从380 – 750nm波长范围。 这些光谱仪均以USB供电,以实现简单的系统集成。

注意: 随附USB电缆以及软件。 软件能够采集单光谱或连续光谱、暗衰减和强度对比。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号