您选择的产品已被添加至购物车

JAI Apex, 1600T-PGE, 1/2.9" 1.6MP, GigE Color Camera

×
产品编码 #29-163 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 26,530.14
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 26,530.14 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

Spectrum:
Color

概况

类型:
Color Camera
型号:
AP-1600T-PGE-1
生产商:
JAI
相机系列:
Apex

物理和机械特性

尺寸 (mm):
44 x 44 x 74
重量 (g):
170
Housing:
Full

传感器

摄像机传感器格式:
1/2.9"
分辨率 (MegaPixels):
1.60
帧频 (fps):
24.00
像素 (H x V):
1,456 x 1,088
像素大小,H x V (μm):
3.45 x 3.45
感应区域,H x V (mm):
4.97 x 3.73
成像设备:
Sony IMX273
传感器类型:
3 Color RGB CMOS
快门类型:
Global
像素深度:
12 bit
Machine Vision Standard:
GigE Vision

电气性能

功耗 (W):
5.3

硬件与接口连接

视频输出:
GigE (PoE)
连接器:
RJ45 with Screw Locks
电源:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #29-172
Europe: #29-172
Japan: #29-172
Korea: Not Available
China: Not Available
同步:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Interface Port Orientation:
Back Panel
GPIO Connector Type:
12-pin Hirose

螺纹和安装

支架:
C-Mount

环境和耐用性因素

工作温度 (°C):
-5 to +45
存储温度 (°C):
-25 to +60

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

  • 与Bayer彩色相机相比具有高色彩保真度和空间精度
  • 每像素更精确的色彩值、更陡峭的光谱曲线、更高的分辨率
  • 提供 USB、GigE 和医用版本

JAI® APEX 系列 3 传感器相机是一系列 3-CMOS 区域扫描相机,与传统的Bayer彩色相机相比,具有更好的色彩保真度和空间精度。在相机输入端使用棱镜,可将入射光分成红、绿、蓝三种波长,分别射向不同的红、绿、蓝图像传感器。这些传感器提供真正的红、绿、蓝色彩输出,使每像素色彩值更准确,光谱曲线更陡峭,分辨更清晰。JAI® APEX系列3传感器相机,为您提供160万或320万像素的高清分辨率选择。配备USB或千兆以太网(GigE)输出接口,满足多样化连接需求。此外,该相机亦可搭配白色外壳使用,该外壳特别设计,内置USB输出功能。此外壳经过严格的生产筛选和多重预防措施处理,旨在最大程度地减少棱镜、传感器或光路中的灰尘、绒毛及碎片,确保在临床环境和生命科学应用中的卓越性能和稳定表现。这些相机是荧光显微镜、数字病理学、眼科、内窥镜、手术成像和医疗质量检测等一系列医疗和实验室应用的理想之选。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号