您选择的产品已被添加至购物车

Basler Ace acA3800-10gm千兆网黑白工业相机

查看更多 Basler
Basler ace GigE Cameras

Basler ace GigE Cameras

Basler ace GigE Cameras
×
产品编码 #89-978 Clearance 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 4,265.54
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 4,265.54 each
Need More? 索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
下载产品资料

规格

Spectrum:
Monochrome

概况

类型:
Monochrome Camera
型号:
acA3800-10gm
生产商:
Basler
相机系列:
ace

物理和机械特性

尺寸 (mm):
42 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)
重量 (g):
90
Housing:
Full

传感器

摄像机传感器格式:
1/2.3"
分辨率 (MegaPixels):
10.60
帧频 (fps):
10.00
像素 (H x V):
3,856 x 2,764
像素大小,H x V (μm):
1.67 x 1.67
感应区域,H x V (mm):
6.44 x 4.62
成像设备:
ON Semi MT9J003
传感器类型:
Progressive Scan CMOS
快门类型:
Rolling
像素深度:
12 bit
曝光控制触发器:
Freely Programmable
动态范围 (dB) :
54.0
Machine Vision Standard:
GigE Vision

电气性能

功耗 (W):
3.3 (12VDC External Power Supply)
3.7 (PoE)

硬件与接口连接

视频输出:
GigE (PoE)
连接器:
GigE, RJ45 with Screw Locks
电源:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #68-466
Europe: #68-466
Japan: #68-466
Korea: #68-466
China: #68-466
GPIOs:
1 opto-coupled input line, 1 opto-coupled output line, 1 general purpose I/O (GPIO) line
同步:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or Free-Run
Interface Port Orientation:
Back Panel
GPIO Connector Type:
6-pin Hirose (HR10)
操作系统 :
Software Driver: Windows, Linux - 32 and 64 bit

螺纹和安装

支架:
C-Mount
安装螺纹:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-517

环境和耐用性因素

工作温度 (°C):
0 to +50
存储温度 (°C):
-20 to +80

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 253:

产品概览

  • 完美的模拟替代品
  • 超小外形
  • 以太网供电(PoE)
  • 附带Basler Pylon驱动程序

Basler ace 千兆以太网相机是一款经济高效的千兆以太网相机,为模拟相机用户提供了理想的升级路径。其小巧的外形尺寸(29 x 29毫米)与众多模拟相机相契合,使得 ace 可直接作为现有模拟系统的替代品,或是新项目的优选。Basler ace 千兆以太网相机支持以太网供电(PoE),需使用两根 GigE 电缆。这些相机适合使用长电缆连接,是工厂环境中的理想选择。所有相机均包含经过业界验证的Basler Pylon SDK软件和驱动程序。

技术数据

MT9P031 Sensor QE Curve
MT9P031 Sensor QE Curve
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号