您选择的产品已被添加至购物车

ACC-01-1111 1 Port AQC113 10GigE Card

查看更多 Teledyne DALSA
ACC-01-1111 1 Port AQC113 10GigE Card

ACC-01-1111 1 Port AQC113 10GigE Card

ACC-01-1111 1 Port AQC113 10GigE Card
×
产品编码 #91-772 新产品 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 3,305.25
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 3,305.25 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Camera Accessory
连接器:
10 GigE, RJ45
功耗 (W):
2.8
工作温度 (°C):
0 to +70
存储温度 (°C):
-55 to +105

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

产品概览

  • 分辨率高达 6710 万像素,帧率至高 18.50FPS
  • 支持Trigger-to-Image Reliability (T2IR) 架构
  • 紧凑(44 x 59 x 59mm)、M42-固定接口、轻巧和坚固耐用的全金属设计

Teledyne Dalsa Genie ™ Nano 10GigE以太网供电 (PoE) 相机采用 10GBASE-T (10GigE) 以太网接口设计,也可以 1、2.5 或 5GigE 以太网链路速度运行。这些 M42 接口相机可配备 1.4 英寸格式的 Teledyne e2v Emerald 36M 传感器或 APS-C 格式的 Teledyne e2v Emerald 67M 传感器。Genie ™ Nano相机支持 Sapera LT SDK 和第三方的GenICam 兼容 SDK,在不改变应用软件的情况下即可升级当前系统。Teledyne Dalsa Genie ™ Nano 10GigE以太网供电 (PoE) 相机支持Trigger-to-Image Reliability (T2IR) 架构,该架构是硬件和软件功能的组合,可在系统层面进行协同工作,帮助提高成像系统的可靠性并减少停机时间。这些相机是电子制造检测、智能交通系统和航空成像等应用的理想之选。

Sapera LT is a free image acquisition and control software development toolkit (SDK) for Teledyne DALSA’S 1D cameras / 2D cameras / 3D Laser Profiler cameras and frame grabbers. Hardware independent in nature, Sapera LT offers a rich development ecosystem for machine vision OEMs and system integrators. Sapera LT supports image acquisition from cameras and frame grabbers based on machine vision standards including GigE Vision™, CameraLink®, CameraLink HS™, CoaXpress®, and USB3 Vision™.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号