您选择的产品已被添加至购物车

808nm, 49.75–50.25mm Focal Length, Metalens

×
产品编码 #90-147 新产品 6 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 8,064.81
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 8,064.81 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

物理和机械特性

厚度 (mm):
0.45
有效孔径 CA(mm):
10
直径 (mm):
25.40

光学特性

聚焦范围:
0.5
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Polycarbonate
涂层:
AR Coating (808nm)
设计波长 DWL (nm):
808
有效焦距 EFL (mm):
50.00
光斑尺寸 (μm):
< 15

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

  • 提供 200 – 250mm 和 50 – 62.5mm两种焦深范围选项
  • 平面结构,厚度仅 0.45 mm 的超薄设计
  • 提供  808、1030 和 1064nm 选项

EDOF超透镜采用亚波长纳米结构设计,可实现对 808、1030 和 1064 nm 光学系统的完整波前控制。这些厚度仅为 0.45 mm 的超透镜可用单片平面元件替代传统体积庞大的多镜组或轴锥透镜,从而实现成像与传感系统的小型化。该系列超透镜提供两种规格:一种焦距为 200 mm,可在 200 – 250mm 范围内保持小于 50 μm 的光斑尺寸;另一种焦距为 50 mm,可在  50 – 62.5 mm 范围内保持小于 15 μm 的光斑尺寸。EDOF超透镜非常适用于激光切割、激光打标和光束整形等应用,同时兼容超快飞秒激光系统。

请注意: 扩展景深(EDOF)超透镜非常薄,表面的纳米结构不得触碰或接触其他物体。操作时请佩戴手套或指套,避免直接接触光学元件。清洁元件时,请使用去离子水冲洗,并在离子气流下干燥。

特殊处理

这些光学器件需要特殊处理,以避免损坏并确保长期性能。正确的处理、清洁和储存对保持光学质量至关重要。请浏览我们的 清洁光学产品资源指南,以了解正确的清洁步骤以及最佳的清洁方法。如需要特别帮助,请通过, 电子邮件/a>或线上聊天请通过电子邮件或线上聊天与我们的资深技术团队进行联系。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号