您选择的产品已被添加至购物车

5mW Laser 635nm (重新认证 05-P)

Red and IR Alignment Laser Diode

×
产品编码 #37-030-RCD-05P 重新认证 1 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 875.75
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 875.75 each
Need More? 索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
下载产品资料

规格

概况

激光等级 - CDRH:
IIIb

物理和机械特性

长度 (mm):
36.00

光学特性

波长 (nm):
635.00
波长容差 (nm):
±5
Beam Diameter (mm):
3 x 1 Typical
光束发散(毫弧度):
Major Axis: 0.6
Minor Axis: 0.2
颜色:
Red

电气性能

输出功率 (mW):
5
调制频率 (kHz):
0 - 10

硬件与接口连接

工作电压 (V):
5
电源:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #73-818
Europe: #73-818
Japan: #13-640
Korea: #33-770
China: #73-818

环境和耐用性因素

工作温度 (°C):
-10 to 50

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

  • 可调节焦距
  • 高达10kHz的TTL调制
  • 635nm、780nm,808nm, 850nm 和 980nm 波长选项

红色和IR校准激光二极管提供1到100mW的输出功率和635nm、780nm,808nm,850nm和980nm的波长选项。这些低成本的激光二极管模块组合了驱动电子元件和光束准直光学元件,非常适合OEM集成应用。红色和IR校准激光二极管采用高达10kHz的TTL调制,并且特别适合校准 应用或带有简单检测器的系统。

注意: 单独销售电源和安装支架。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号