您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

T-mount延长管,50mm长度

×
产品编码 #58-735 20+ 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 524.43
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-4 RMB 524.43 each
数量 5-9 RMB 466.26 each
数量 10-25 RMB 432.77 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Extension Tube
Function:
Extension Tube (Fixed)

物理和机械特性

延展长度 (mm):
50.0
总长度 (mm):
53.45
有效孔径 CA(mm):
37.0
外径 (mm):
48.0

螺纹和安装

螺纹类型:
T-Mount

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

产品概览

  • 用于给光学系统的套管增加固定长度
  • 内/外螺纹位于相对的两端
  • 黑色阳极氧化铝结构

TECHSPEC® C、S 和 T 接口加长套管能扩展光学系统,同时阻止外部光线和碎片进入系统。加长套管可与 C、S 或 T 接口螺纹一起使用,使它们可以集成到广泛的系统和应用中。黑色的阳极氧化铝结构与带螺纹的内径向结合,确保减少系统内的杂散光。TECHSPEC C、S 和 T 接口加长套管具有不同长度,可以组合使用这些长度来创建特定应用所需的确切扩展长度。由于外螺纹部分,实际套管比加长套管更长。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号