您选择的产品已被添加至购物车
Filter

光学接杆

新产品 不锈钢光学安装接杆

不锈钢光学安装接杆

  • 选项提供英制或公制版本可选
  • 提供 25.4至 304.8 mm(1 至 12 英寸)多种长度规格
  • 提供可拆卸式的顶部与底部紧定螺钉
Clearance 英制不锈钢安装接杆

英制不锈钢安装接杆

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 外螺纹 8-32 或 ¼-20 螺柱,内螺纹 ¼-20 底座
  • 接杆包括可互换的螺柱和可拆卸底座 S.H.S.S.
  • 提供各种长度
  • 还提供公制型号
Clearance 公制不锈钢安装接杆

公制不锈钢安装接杆

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 公螺纹 M4 x 0.7 或 M6 x 1.0 螺柱,母螺纹 M6 x 1.0 连接底座
  • 接杆包括可替换的公螺柱和可拆卸底座 S.H.S.S.
  • 提供各种长度
  • 还提供 英制版本
底座接杆和附件

底座接杆和附件

  • 1” 直径的接杆(含公制与英制安装孔选项)
  • 不锈钢结构,具有很高的稳定性
  • 提供 0.5”- 4.0” 的高度
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号