您选择的产品已被添加至购物车

25.4mm Dia. 808nm 45°, Low Cost Laser Line Mirror

×
产品编码 #11-002 20+ 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,137.01
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-10 RMB 1,137.01 each
数量 11-49 RMB 1,013.61 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Laser Mirror

物理和机械特性

平行度(弧分):
<3
有效孔径 (%):
90
后表面:
Commercial Polish
直径 (mm):
25.40 +0.0/-0.1
厚度 (mm):
6.35 ±0.2

光学特性

表面质量:
20-10
DWL时的反射 (%) :
99
涂层规格:
Rabs >99% @ 808nm
表面平整度 (P-V):
λ/10
镀膜类型:
Dielectric
涂层:
Laser Mirror (808nm)
设计波长 DWL (nm):
808
入射角 (°):
45
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More

环境和耐用性因素

耐用性:
MIL-C-675C
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
  • 在设计波长下反射率超过99%
  • λ/10 的表面精度
  • 卓越的性价比

低成本激光反射镜是光学系统中需要用到成本效益和性能并兼的激光反射的理想选择。这些反射镜采用 N-BK7 基片、提供20-10 的表面质量和 λ/10 的表面精度. 脉冲和连续波 (CW) 激光系统的激光损伤阈值分别为 3 - 5 J/cm2 和 1 - 2.5MW/cm2 , 这些反射镜可轻松集成到大多数高功率 Nd:YAG,Nd:YLF 或激光二极管中. 低成本激光反射镜采用 0° 或 45° 的入射角,并提供超过 99% 的反射率.

Compatible Mounts

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号