| 含税批量价格 | |
|---|---|
| 数量 1-5 | RMB 6,354.45 each |
| 数量 6-25 | RMB 5,729.10 each |
| 数量 26-49 | RMB 5,447.05 each |
| Need More? | 索取报价 |
红外(IR)短波通滤光片是符合成本效益的滤光片系列,能在透射带内透过率高,且在截止带内提供 OD ≥3.0 截止。这些短波通滤光片的截止波长从 3.95 至 13.3μm,可以覆盖整个红外光谱。这些滤光片拥有耐用的镀膜以及光学质量级的硅和锗基片,可以承受与高质量光学元件相关的正常清洁和处理。红外(IR)短波通滤光片是环境科学、生命科学和医疗诊断领域众多成像和检测应用的理想选择。这些滤光片可以与 红外(IR)长波通滤光片结合使用,形成自定义带宽滤光片和精调光学系统。
这些光学器件需要特殊处理,以避免损坏并确保长期性能。正确的处理、清洁和储存对保持光学质量至关重要。请浏览我们的 清洁光学产品资源指南,以了解正确的清洁步骤以及最佳的清洁方法。如需要特别帮助,请通过, 电子邮件/a>或线上聊天请通过电子邮件或线上聊天与我们的资深技术团队进行联系。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2025, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司 粤ICP备2021068591号
The FUTURE Depends On Optics®