您选择的产品已被添加至购物车

12.5 x 12.5mm 超宽带线栅线性偏振镜

Unmounted Ultra Broadband Wire Grid Linear Polarizer

×
产品编码 #68-749 5 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 9,298.77
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-10 RMB 9,298.77 each
数量 11+ RMB 7,932.60 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Linear Polarizer

物理和机械特性

有效孔径 CA(mm):
8.5 x 8.5
长度 (mm):
12.50
尺寸 (mm):
12.5 x 12.5
厚度 (mm):
2.13 ±0.2
尺寸容差 (mm):
±0.4
构造 :
Wire Grid
对准公差 (°) :
±1.0
宽度 (mm):
12.50

光学特性

入射角 (°):
±20 without depolarization
消光比:
5000:1 @ 3200nm
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
表面质量:
80-50
透射率 (%) :
>80 (Typical) @ 450nm
波长范围 (nm):
300 - 3200

材料特性

热膨胀:
5.5 x 10-7/°C

环境和耐用性因素

工作温度 (°C):
-40 to +200

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品概览

  • 反射S偏振光
  • 透射P偏振光
  • 从紫外到红外波段均展现卓越性能

超宽带线栅偏振片由一层铝制MicroWires薄层夹在两个熔融石英窗口之间构成。专为多波长应用设计,这些偏振器具备优异的耐热特性,性能覆盖从紫外到红外(IR)波段。偏振器以熔融石英为基底。超宽带线栅偏振片能够反射S偏振光并透射P偏振光。提供多种厚度和净通光孔径规格选项,直径分别为12.5mm、25mm或50mm。 

请注意: 输入光束应朝向标有参考标记的盖玻璃侧,该标记同时指示透射轴方向。

线栅偏振器通过将微线附着在第一个窗口上,随后在其上覆盖一层薄盖玻璃制成,以保护线栅免受损坏。光线通过线栅表面的双折射特性实现偏振。当入射光照射到金属丝网上时,P 偏振光会接触到电介质并透过,而 S 偏振光则会接触到镜面并被反射。

技术数据

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号