您选择的产品已被添加至购物车

101.6 x 101.6mm High Intensity 850nm, LED Backlight (Recertified 05-P)

查看更多 Advanced Illumination
Advanced Illumination High Intensity LED Backlights

Advanced Illumination High Intensity LED Backlights

×
产品编码 #28-760-RCD-05P 重新认证 1 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 4,229.84
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 4,229.84 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

型号:
BL2-0404850IC
LED 寿命(小时):
50,000
通道数目:
4
Type of Illumination:
LED Illuminator
注意 :
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
Uniformity (%):
±6 over Illuminated Area (Dependent on Working Distance)
生产商:
Advanced Illumination
几何:
Backlight
照明模式:
Constant

物理和机械特性

尺寸 (mm):
101.6 H x 101.6 W x 24.1 D

光学特性

颜色:
IR
波长 (nm):
850

硬件与接口连接

连接器:
Flying Leads
电源:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #89-513
Korea: #33-773
China: #66-855

环境和耐用性因素

工作温度 (°C):
0 to 60

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

  • 提供明亮,均匀的照明
  • 低厚度设计
  • 提供多背光区域规格选项

ADVANCED ILLUMINATION LED背光照明光源能够为多种有效区域提供高强度且均匀的照明。凭借50000小时的长寿命和照明区域内±6%的均匀光分布,这些灯具非常适合各类工业应用。该背光源采用低矮型设计,并提供多种有效区域选项。ADVANCED ILLUMINATION LED背光照明光源有白色、蓝色、绿色、红色和红外等多种颜色可供选择。产品尺寸包括72毫米高 x 72毫米宽 x 12毫米深,以及123毫米高 x 123毫米宽 x 19毫米深两种外形规格。 

请注意: 所需的24V电源 #66-855Advanced Illumination LED 配件 单独提供和销售。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号