您选择的产品已被添加至购物车
Filter

光学扩散片

扩散片用于在各种工业应用中均匀扩散光线。扩散片能够使光线在表面上均匀散布,进而最大限度地减少或移除高强度亮点。另外,扩散片也适合用作为成像系统中的荧幕或目标。在多个照明应用方面,扩散片又称为光漫射器。基片可用来确定散射引起的光损失量。

我们提供各种光漫射器,可选基片包括毛玻璃、全息或乳色基片。TECHSPEC毛玻璃扩散片适合用于需要低散射损失的应用。全息扩散片可增加各种光源的透射率。在紫外光方面,UV全息扩散片能够提高其性能。乳色扩散体玻璃实现近朗伯分布,但可引起大量的散射损失。我们提供各种尺寸的扩散片,能够满足各种应用需求。

毛玻璃扩散片

毛玻璃扩散片

最畅销产品
  • 可提供5 毫米直径到 250 毫米方形的各种尺寸
  • 低散射损失
  • 均匀研磨的第一层表面用于均匀扩散
  • 可提供熔融石英基底
白色扩散玻璃

白色扩散玻璃

最畅销产品
  • 半透明的白色玻璃
  • 高扩散度,用于创建均匀照明
  • 两个表面都会产生扩散
Holographic Diffusers

全息扩散片

最畅销产品
  • 透射效率高于85%
  • 椭圆的扩散输出和圆形的扩散输出
  • 非常适合用于可见光和近红外光应用
  • 备有UV型全息扩散片
光散射膜

光散射膜

  • 散射 UV 到 NIR 范围的照明光线
  • 柔性聚合物基片
  • 易于根据尺寸进行切割
  • 另外提供玻璃散射片
UV熔融石英毛玻璃扩散片

UV熔融石英毛玻璃扩散片

  • 均匀漫射表面
  • 适用于使用紫外波长的应用
  • 低散射损失
  • 浮法玻璃基材 也可选
宽带混合扩散片

宽带混合扩散片

  • 半透明白玻璃处理表面
  • 具有两种散射机制
  • 针对NIR范围有出众的散射能力
红外氟化钙(CaF<sub>2</sub>) 扩散片

红外氟化钙(CaF2) 扩散片

  • 均匀研磨的第一层表面用于均匀扩散
  • 低折射率使光通量最大化
  • 透射范围广
熔融石英全息扩散片

熔融石英全息扩散片

商业级喷砂玻璃

商业级喷砂玻璃

  • 备有大尺寸的喷砂玻璃
  • 喷砂密度为120颗粒
  • 经济实惠
乳色扩散体玻璃

乳色扩散体玻璃

新产品 HOLO/OR 衍射扩散片

HOLO/OR 衍射扩散片

  • 打造均匀分布的激光光束
  • 圆形或方形输出形状
  • 专为 532nm 与 1064nm Nd:YAG 激光而设计
  • 与单模或多模光束兼容
Flat Top Holographic Diffuser Sets

平顶全息扩散片套件

  • 每套包含8种扩散角
  • 均匀化平顶输出轮廓
  • 另有小角度和大角度扩散套件可选
Reflective Diffusers

反射扩散片

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 适合紫外和红外扩散应用
  • 保护铝膜或保护金膜
  • 120 Grit 喷砂表面
光束整形扩散片

光束整形扩散片

  • 高效率,角度弯曲,蝙蝠翼形和椭圆形配置可供选择
  • 透过率>88%
  • 低成本、高性能的扩散片
Wide Angle Diffusers

广角扩散片

  • 提供 25 和 125° 扩散角
  • 透过率大于 90%
  • 对眼睛无害的且无 0 级衍射、不会形成热点(ROE)
Clearance 彩色玻璃扩散片

彩色玻璃扩散片

  • 彩色玻璃滤光片基片
  • 120 粒度喷砂表面
  • 红色、蓝色和绿色选项
Clearance 红外 (IR) 扩散片

红外 (IR) 扩散片

Optopolymer®漫反射薄膜

Optopolymer®漫反射薄膜

  • 光学聚四氟乙烯(PTFE)材料制作,具有朗伯反射
  • 250nm - 2500nm范围内具有高反射率
  • 具有很高的紫外线稳定性和耐化学腐蚀性
预混合白色反射涂料

预混合白色反射涂料

  • 反射值 >97%
  • 通过近红外可用紫外线
  • 适用于涂层金属及其他各种材料
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号