;
您选择的产品已被添加至购物车
 
分光镜
 

分光镜

  包括偏振、非偏振和激光线在内的各种类型的分光镜

  从原型制造到批量生产的定制解决方案

  满足复杂镀膜和几何需求的设计和应用专长

  350 – 1620nm 的镀膜能力

爱特蒙特光学 (Edmund Optics®)是首屈一指的立方体和分光平片制造商,产品应用范围涵盖紫外 (UV) 到红外 (IR) 波长光谱。我们的专业光学设计和制造工程师可为原型设计和批量生产开发定制解决方案,在整个产品开发过程中为您提供支持。世界级计量技术将确保所有分光镜都能满足您的应用需要。我们能为您做什么呢?

 
 

能力

我们的分光镜采用各种 SCHOTT、Ohara 及 CDGM 材料制造。不论您是需要几个分光镜进行原型制造、需要几十个进行预生产,还是需要庞大的数量进行大量生产,我们都能为您的应用量身打造解决方案。某些值可能取决于材料和其他所需规格。

* 高精密型规格可能需要讨论,以确保这些规格在您的具体情况下能实现

制造设备

计量技术

  • OGP Smartscope
  • Nikon 6D 自准直仪
  • Fujinan 干涉仪
  • Zygo® VeriFire™ 高分辨率干涉仪
  • Zygo® NewView 白光干涉仪
  • Zygo® GPI 4” 光孔垂直和水平干涉仪
  • Zeiss Contura G2 CMMs
  • DigiMicro 显微镜
  • Olympus MX51 显微镜
  • 光学分光光度计

网络研讨会

查看所有网络研讨会
终极指南
分光镜

加入我们的讨论,了解不同类型的分光镜和
如何最好地使用它们,最大限度地提高应用性能。

查看

 

 

选择合适的分光镜

若有任何系统要求,请联系我们,我们的专业光学制造工程师会与您合作,以确保提供符合您应用需求及预算的分光镜。

立方体

  • 采用 0° AOI 入射实现轻松安装与集成
  • 无光束位移
  • 透射与反射光路长度相等
  • 缩短系统的光路长度
立方体
 
 
Edmund Optics logo

通过三种不同维度为客户提供服务:

商城平台

汇集光学和光子学领域
顶尖品牌和产品
的一站式选购平台

光学制造

优质光学和
成像元件及系统的
定制和批量制造商