;
您选择的产品已被添加至购物车
 

世界领先的
成像光学器件制造商

Edmund Optics®生产屡获殊荣的成像镜头,
以适应不断发展的传感器技术和不断变化的应用领域。

立刻体验!
成像光学元件产品
位于美国亚利桑那州图森市的先进设计和装配设施
 

您的成像解决方案供应商

 

批量生产

爱特蒙特光学(Edmund Optics®)亚洲区的设计和制造工厂侧重于成本效益和中大批量生产。我们的 ISO 9001 质量管理体系和 AS 9100 设备通过对每个镜头的分辨率测试,实现了批次间低差异性和高品质保证。

主动对准 - 主动补偿和光电传感器对准

主动补偿通过使用干涉测量法对组件内的单个元件和光电元件进行最佳定位,从而最大限度地提高镜头性能。

先进的光学测量技术

爱特蒙特光学(Edmund Optics©) 的全球设计和制造工厂通过包括调制传递函数(MTF)、环境以及特定应用评估在内的严格测试,确保产品性能。测试报告、文档、序列化、相关性研究和误差分析均可应要求提供。

 

我们是谁

镜头图像
激光光学元件单独

290+
工程师

售出 200000 个激光光学器件

8
家工厂

遍布美国(佛罗里达州、亚利桑那州、新泽西州)以及
德国、日本、中国、
马来西亚和新加坡
8 家工厂

1250+员工

4 个设计中心

4
成像设计中心

遍及亚利桑那州、新泽西州、中国和德国
30 多年经验

6
仓库

200 多名工程师

30+A3 认证

视觉专业人员
35+ 场线下展会及线上活动

170,000+
成像镜头

年产量
1250 多名员工

170万个
成像镜头已被售出

1250 多名员工

最新 全天候
应用支持

1250 多名员工
 

我们能为您做什么呢

生产能力

 
  • 高分辨率
  • 设计具有高达 440 lp/mm 的图像空间分辨率,并通过计量学进行了验证。

  • 传感器覆盖范围大
  • 为不断增长的传感器提供高性能设计。

  • 超紧凑
  • 高分辨率 M12 镜头适用于空间有限的 OEM 应用。

  • 低 f/# 远心镜头
  • 更大的光圈能够带来更高的衍射极限和更高的分辨率。

  • 针对冲击和振动进行了加固设计
  • 强大的光学指向稳定性可在高达 50G 的冲击力下防止像素偏移。

  • 防水保护
  • IPX7 和 IPX9K 防护等级,可抵御高温、高压水流和水浸。

  • 针对极端温度的消热处理
  • 主动和被动消处理温度范围为 -10°C 至 +50°C。

 

标准产品

镜头图像

我们的历程

1998 | 在美国亚利桑那州开办设计中心
购置 Optikos® MTF 测试台
首批 TECHSPEC® M12 S-接口镜头上市
1999 | 首批
TECHSPEC® 远心镜头
上市
2005 | Edmund Optics®
中国工厂 & 设计中心
开始运营
2007 | 首批
TECHSPEC® 定焦镜头
上市
2017 | 购置 Trioptics
ImageMaster® MTF
测试台
2021 | 在美国
亚利桑那州开设
装配及先进设计工厂
从产品设计到全面量产,
Edmund Optics® 成像团队会在项目的每个阶段为客户提供全方位的支持
 
 

我们的位置

 

您希望通过哪种方式与我们进行沟通?

Use our Quote Request Form to upload a drawing for quote.

Get Started

Edmund Optics logo

通过三种不同维度为客户提供服务:

商城平台

汇集光学和光子学领域
顶尖品牌和产品
的一站式选购平台

光学制造

优质光学和
成像元件及系统的
定制和批量制造商