定焦镜头

需要帮助吗?
正在寻找
定制光学元件吗?

Filter
C 系列定焦短波红外镜头(SWIR) C 系列定焦短波红外镜头(SWIR)
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • 高达⅔"、C接口镜头
  • 高达750万像素、 2.8µm 像素大小的传感器
  • 紧凑型(C)短波红外镜头用于900-1700nm波长范围
  • 焦距为6mm至50mm
C系列定焦镜头 C系列定焦镜头
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
  • 高达⅔",C接口镜头
  • 高达750万像素,2.8µm像素大小的传感器
  • 紧凑型(C),用于机器视觉的FA镜头
  • 焦距3.5毫米至100毫米
UC系列定焦镜头 UC系列定焦镜头
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
  • 高达1/1.8",C接口镜头
  • 高达1200万像素,1.85µm像素大小的传感器
  • 适用于小型传感器的超紧凑(UC)、高分辨率镜头
  • 4毫米至35毫米焦距
HP+系列固定焦距镜头 HP+系列固定焦距镜头
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • 1.2英寸,C型安装镜头
  • 高达 2450 万像素、 2.74µm 像素大小的传感器
  • 焦距16mm至35mm
TECHSPEC® UAV Series Fixed Focal Length Lenses UAV 系列定焦镜头
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • 紧凑的无穷共轭镜头,主要适用于摄影测量
  • 焦距16mm、25mm和35mm
  • 1.2英寸,C接口镜头
  • 高达 2440 万像素、2.7微米像素尺寸传感器
TECHSPEC® HP Series Fixed Focal Length Lenses HP 系列定焦镜头
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
  • 1.1英寸,C接口镜头
  • 高达2000万像素,1.85µm像素大小的传感器
  • 用于机器视觉的高性能C接口镜头
  • 焦距8毫米至50毫米
HR 系列定焦镜头 HR 系列定焦镜头
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
新产品
  • ⅔ ", C接口镜头
  • 高达1000万像素,1.85µm像素大小的传感器
  • 用于机器视觉的高分辨率(HR)镜头
  • 焦距8.5毫米至35毫米
LT 系列定焦镜头 LT 系列定焦镜头
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 1.1",C接口镜头
  • 高达1200万像素,3.45µm像素大小的传感器
  • 整合液态镜头用于动态自动对焦
  • 液态可调镜头最大化了其分辨率,范围和聚焦速度
  • 焦距12毫米至25毫米
TECHSPEC Cw 系列定焦镜头 TECHSPEC Cw 系列定焦镜头
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 高达⅔" C接口镜头
  • C系列固定焦距镜头的防水(Cw)版本
  • 符合IPX7和IPX9K的IEC异物防护等级
  • 设计用于消除对保护性镜头盖的需求
LH 系列定焦镜头 LH 系列定焦镜头
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 兼容APS-H(35.5毫米)和35毫米全画幅传感器
  • 1.2亿像素,2.2μm像素大小的传感器
  • 用于APS-H传感器的大画幅镜头
  • 超高分辨率大画幅镜头
无热化的成像镜头 无热化的成像镜头
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 设计用于在广泛的温度范围内保持高分辨率
  • 针对冲击和振动环境进行了加固处理
  • 传感器覆盖可达1.1英寸
  • 被动无热化的光热稳定性
  • 荣获  2022 VSD 创新奖银奖 以及 2022 Inspect 大奖  
C Series: All lenses pictured may not be included in the kit. See "Contents of Kit" specification for included lenses. 成像镜头套件
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 我们最畅销的定焦镜头套件可实现轻松订购
  • 可选择全系列产品或特定焦距的套件版本
  • TECHSPEC C系列、UC系列以及 HP系列成像镜头也可单独出售。
TECHSPEC® Ci Series Fixed Focal Length Lenses Ci系列定焦镜头
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 高达⅔",C接口镜头
  • 高达750万像素,2.8μm像素大小的传感器
  • C系列镜头的仪表(Ci)版本,具有简化的机械设计和固定光圈
  • 3.5毫米至50毫米的焦距
  • 另有 加固型设计 (Cr)  可供选择
TECHSPEC® Cx Series Fixed Focal Length Lenses Cx系列定焦镜头
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 高达⅔",C接口镜头
  • 高达750万像素,2.8μm像素的传感器
  • 灵活(Cx)版的C系列镜头,可更换光圈、滤光片和液体镜头
  • 12毫米至50毫米的焦距
HPr 系列定焦镜头 HPr 系列定焦镜头
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 1.1英寸,C接口镜头
  • 高达2000万像素,1.85µm像素大小的传感器
  • HP系列镜头的加固(HPr)版本(可经受50g冲击),每个光学元件均被胶合固定
  • 16毫米至50毫米的焦距
  • 另有 仪表 (HPi) 版本 可供选择
HPi 系列定焦镜头 HPi 系列定焦镜头
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 1.1英寸,C接口镜头
  • 高达2000万像素,1.85µm像素大小的传感器
  • HP系列镜头的仪表(HPi)版本,具有精简的机械设计和固定光圈
  • 16毫米至50毫米的焦距
  • 另有 加固 (HPr) 设计 可供选择
HRr Series Fixed Focal Length Lenses HRr 系列定焦镜头
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • ⅔",C接口镜头
  • 高达900万像素,1.85μm像素的传感器
  • HR系列镜头的加固(HRr)设计(可经受50g冲击),每个光学元件均被胶合固定
  • 8.5毫米至12毫米的焦距
  • 另有 简化仪器(HRi) 版 可供选则
HRi 系列定焦镜头 HRi 系列定焦镜头
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • ⅔",C接口镜头
  • 高达900万像素,1.85µm像素大小的传感器
  • HR系列镜头的仪表(HRi)版本,具有简化的机械设计和固定光圈
  • 8.5毫米至12毫米的焦距
  • 另有 加固 (HRr) 设计 可供选择
LS 系列线扫描镜头 LS 系列线扫描镜头
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 82毫米线扫,V-70接口
  • 高达16K,5µm像素大小的线扫描传感器
  • 高分辨率、低畸变、均匀的视场性能
  • 1.65倍至2.65倍主放大率
CA 系列定焦镜头 CA 系列定焦镜头
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • APS-C (27.9mm), TFL接口镜头
  • 大于3000万像素,3.45μm像素大小的传感器
  • 高分辨率,紧凑型APS-C镜头(CA)
  • 25毫米至100毫米的焦距
液态透镜Cx 系列定焦镜头 液态透镜Cx 系列定焦镜头
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • 高达⅔",C接口镜头
  • 高达750万像素,2.8μm像素大小的传感器
  • 液体镜头提供动态自动对焦
  • 12mm至50mm的焦距
Cr系列定焦镜头 Cr系列定焦镜头
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 高达⅔",C接口镜头
  • 高达750万像素,2.8μm像素的传感器
  • C系列镜头的加固(Cr)版本(可经受50g冲击)
  • 3.5毫米至50毫米的焦距
  • 另有 仪器版本(Ci) 可供选择
TECHSPEC® UCi Series Fixed Focal Length Lenses UCi 系列定焦镜头
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • 高达1 ∕ 1.8",C接口,S接口镜头
  • 高达1200万像素,1.85µm像素大小的传感器
  • 我们的UC系列镜头的仪表(UCi)版本,具有精简的机械设计和固定光圈
  • 4毫米到35毫米的焦距
DG 系列定焦镜头 DG 系列定焦镜头
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
  • 高达4/3",C接口镜头
  • 高达900万像素,2.8μm像素大小的传感器
  • 双高斯(DG)镜头、低畸变、高性能
  • 18毫米至75毫米的焦距
LF系列定焦镜头 LF系列定焦镜头
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
  • 全画幅(35毫米),F接口镜头
  • 2900万像素,5µm像素大小的传感器
  • 用于工厂自动化的F接口大靶面(LF)镜头
  • 28毫米至100毫米的焦距
C VIS-NIR 系列定焦镜头 C VIS-NIR 系列定焦镜头
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
  • 高达⅔",C接口镜头
  • 高达750万像素,2.8µm像素大小的传感器
  • 用于425-1000纳米波长范围的紧凑型(C)宽带镜头
  • 3.5毫米至50毫米焦距
SWIR系列定焦镜头 SWIR系列定焦镜头
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
  • 4/3",C接口,M42,F接口镜头
  • 高达300万像素,10µm像素大小的传感器
  • 为短波红外(900-1700纳米)InGaAs传感器设计和优化
  • 25毫米至100毫米的焦距
Compact Fixed Focal Length Lenses for 1.1” Sensors	适用于 1.1" 传感器的紧凑型定焦镜头
  • 1.1英寸传感器,C接口镜头
  • 尺寸紧凑,重量轻
  • 8毫米至50毫米的焦距
Wide Angle Large Format F-Mount Lenses	广角大尺寸F接口镜头
  • 高达43.3毫米对角线(35毫米全画幅)的大尺寸传感器
  • 广角和大视场
  • 可锁定的手动对焦和光圈
  • 8毫米至24毫米的焦距
Computar Motorized LensConnect Fixed Focal Length Lenses	Computar LensConnect 电动定焦镜头
  • 通过简单的USB接口控制焦点和光圈/li>
  • 1200万像素, 1/1.1”, C 口
  • 焦距范围从 8mm 到 50mm
  • 另有可变焦距选项 可选
1" Format Fixed Focal Length Lenses 可用于1”sensor相机的镜头
最畅销产品
  • 高达1英寸,C接口镜头
  • 用于提高光通量的“快速”镜头
  • 6毫米至75毫米的焦距
4/3"定焦镜头 4/3"定焦镜头
  • 高达1英寸,C接口镜头
  • 小于1.0%的TV畸变
  • 12毫米至50毫米的焦距
用于43.2mm的F接口镜头     用于43.2mm的F接口镜头
  • 全画幅,35毫米(覆盖46毫米像圈),F接口镜头
  • 针对机器视觉应用的短工作距离进行了优化
  • 28毫米至50毫米的焦距
55mm 部分远心视频镜头 55mm 部分远心视频镜头
  • 2/3",C接口镜头
  • 高达130万像素,7μm像素大小的传感器
  • 兼具微距和远心镜头的功能
  • 在1%的误差图像比例出现之前,物体移动 ±12.5毫米
鱼眼镜头 鱼眼镜头
最畅销产品
  • ⅔",C接口镜头
  • 宽广的视野(185°)可拍摄鱼眼图像
  • 可锁定光圈控制和固定焦点
  • 1.8毫米焦距
定焦镜头 定焦镜头
最畅销产品
  • 高达2/3",C接口镜头
  • 紧凑的尺寸且极具性价比
  • 3.5毫米至75毫米的焦距
小畸变大视场镜头 小畸变大视场镜头
  • 高达1/2.5",可选C接口和CS接口
  • 高达300万像素和低至1%的畸变
  • 从100毫米到无限远不需要重新对焦
  • 1.28mm至3mm的焦距
百万像素级定焦镜头 百万像素级定焦镜头
  • 高达2/3"的C接口镜头
  • 价格经济实惠非常适合机器视觉应用
  • 5毫米至75毫米的焦距
Rodagon大视场镜头 Rodagon大视场镜头
  • 用于行扫描或区域扫描的高达174毫米的像圈
  • C接口、F接口、T接口镜头
  • 高达130万像素或8k线扫,7μm像素大小的传感器
  • 35毫米至135毫米的焦距
施耐德紧凑型VIS-NIR镜头 施耐德紧凑型VIS-NIR镜头
  • 高达4/3",C接口镜头
  • 光谱范围为400-1000纳米且提供颜色校正版本
  • 4.8毫米至50毫米焦距
施耐德高速镜头 施耐德高速镜头
最畅销产品
  • 1",C接口镜头
  • 高光圈(f/0.95)是弱光的理想选择
  • 25毫米的焦距
施耐德(Schneider)大靶面 F 接口 VIS-NIR 镜头 施耐德(Schneider)大靶面 F 接口 VIS-NIR 镜头
  • 全画幅,35毫米(覆盖46毫米像圈)F接口镜头
  • 在400-1000纳米的光谱范围内进行色彩校正
  • 28毫米至100毫米的焦距
施耐德 Macro 成像镜头 施耐德 Macro 成像镜头
  • 用于线扫描或区域扫描传感器的高达108毫米的像圈
  • C接口、F接口、T2接口、宾得接口或V-卡口
  • 用于短距离工作和微距成像的加固设计
  • 28mm 至 120mm 的焦距
1" 短波红外系列定焦镜头 1" 短波红外系列定焦镜头
  • 1英寸,C接口镜头
  • 用于InGaAs SWIR传感器的光谱范围为800-2000纳米
  • 8毫米至50毫米的焦距
超高分辨率的定焦镜头 超高分辨率的定焦镜头
最畅销产品
  • 2/3",C接口镜头
  • 高达1000万像素,2.4μm像素大小的传感器
  • 光谱范围为400-1000纳米
  • 8毫米至50毫米的焦距
定焦UV镜头 定焦UV镜头
  • 1", C接口镜头
  • 光谱范围为230-1200纳米
  • 25毫米至78毫米的焦距
绿色系列M12成像镜头 绿色系列M12成像镜头
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 高达1/2",S接口镜头
  • 高达40万像素,8.3μm像素大小的传感器
  • 板级相机镜头针对短工作距离和有限共轭进行了优化
  • 6毫米至25毫米的焦距
HEO系列M12成像镜头 HEO系列M12成像镜头
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 高达1/2英寸,S接口镜头
  • 高达120万像素,5µm像素大小的传感器
  • 符合IPX7和IPX9K的IEC入侵保护等级
  • 2.2毫米至8毫米焦距
红色系列M12成像镜头 红色系列M12成像镜头
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 高达1/2",C接口镜头
  • 高达130万像素,5μm像素大小的传感器
  • 板级相机镜头针对长工作距离和无限共轭进行了优化
  • 3.6毫米至8毫米焦距
加固型蓝色系列 M12成像镜头 加固型蓝色系列 M12成像镜头
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 高达1/2英寸,S接口镜头
  • 高达500万像素,1.4µm像素大小的传感器
  • 蓝色系列镜头的加固版本(可经受50g冲击),每个光学元件均被胶合固定
  • 2毫米至25毫米的焦距
  • 另有 无加固设计  可供选择
蓝色系列M12成像镜头 蓝色系列M12成像镜头
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 高达½英寸,S接口镜头
  • 高达500万像素,1.4µm像素大小的传感器
  • 为近距离拍摄而优化的高分辨率板级相机镜头
  • 2毫米至25毫米焦距
  • 另有 加固型设计  可供选择
液态透镜 M12 成像镜头 液态透镜 M12 成像镜头
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • 高达1/1.8",S接口镜头
  • 高达500万像素,2.8μm像素大小的传感器
  • 液体镜头提供快速自动对焦
  • 6毫米至16毫米的焦距
远场共轭M12成像镜头 远场共轭M12成像镜头
  • 高达⅔",S接口镜头
  • 宽视场板级相机镜头
  • 1.68毫米至50毫米焦距
25mm MPT Series 1.4", 45MP Fixed Focal Length Lens
Computar MPT 系列定焦镜头 新产品
  • 超低畸变
  • 兼容 4,500 万像素 1.4 英寸的 C 接口相机
  • 焦距范围从 12mm 到 50mm

Machine Vision Lens Selector Tool

FIND THE BEST LENS FOR YOUR APPLICATION
Find your lens

定焦镜头,通常被称为 C 接口镜头,应用于多种机器人技术和检测应用。定焦镜头是一种成像镜头组件,设计为单一视场角(也称为固定焦距)。这些成像镜头通常有最小工作距离,但没有最大工作距离,可以无限扩展到远场。靠近定焦镜头的物体会比远离镜头的物体显得更大。爱特蒙特光学提供了各种尺寸范围、增透膜、传感器覆盖范围、分辨率 (MTF)、焦距或工作距离的定焦镜头和 C 接口镜头。

紧凑型定焦镜头外形小巧,是自动化机器视觉应用的理想之选。紧凑型 VIS-NIR 定焦镜头还可在可见光到近红外 (NIR) 光谱范围内提供最佳性能。高分辨率定焦距镜头专为兼容 500 万像素传感器而设计。短波红外定焦镜头专为实现 0.9 - 1.7μm 波长范围内的最佳性能而设计。

FAQs

  

What are fixed focal length lenses?

Fixed focal length lenses, commonly also referred to as factory automation (FA) lenses, C-Mount lenses, or prime lenses, are imaging lens assemblies designed with a singular angular field of view and constant focal length. Fixed focal length lenses typically have a minimum working distance, an optimal working distance, and no maximum working distance. These lenses are available with a variety of mounts, anti-reflection (AR) coating, resolution options, and much more. For more information about fixed focal length lenses and how they differ from other imaging lenses including telecentric lenses and M12 lenses, read about Types of Machine Vision Lenses, Basic Lens Selection, and Advanced Lens Selection.
  

What different types of fixed focal length lenses does Edmund Optics offer?

Edmund Optics offers a wide selection of fixed focal length lenses, also called FA (factory automation) or prime lenses, in many different focal lengths options, for different sensor sizes, and in a variety of types with additional machine vision utilities.

The TECHSPEC® C Series Fixed Focal Length Lenses is the flagship family of versatile and adjustable imaging lenses designed for compact use in most machine vision applications and features focal length options from 3.5mm to 100mm. This family of lenses is also available in a wide range of other useful versions. The TECHSPEC® Ci Series Fixed Focal Length Lenses are mechanically simplified and streamlined versions of the C Series that are industrially ruggedized for instrumentation integration. The TECHSPEC® Cr Series Fixed Focal Length Lenses are stability ruggedized versions of the C Series with all optical elements glued in place and featuring a C-clamp focus ring for reduced pixel shift and improved focus stability. The TECHSPEC® Cx Series Fixed Focal Length Lenses are modular and have flexible mechanics for integrating accessories such as liquid lenses, fixed apertures, and more. The TECHSPEC® Cw Series Fixed Focal Length Lenses are IPX7 and IPX9K waterproof versions of the C Series.

Additional fixed focal length lenses adjacent to the C Series family include the UC Series (ultra-compact), designed for ≤2.2μm pixels, the 2/3” and 1.1” HP Series (high-performance), and the CA Series for APS-C format sensors. All fixed focal length lenses at Edmund Optics can be found on this page.

  

What types of lens mounts are available for imaging lenses?

Imaging lenses feature a wide variety of lens mounts, all of which offer different benefits. For a more comprehensive breakdown of these types and what they are useful for, read Lens Mounts. The most common mounts used in machine vision are the C-Mount, S-Mount (M12 mount), F-Mount, TFL-Mount, and TFL II Mount. The C-Mount, S-Mount, TFL-Mount, and TFL II Mount types offer robust stability for machine vision systems whereas the bayonet-style mount of the F-Mount lends itself better to non-industrial, photography-type applications. However, the most useful mount type depends on the size of the machine vision camera sensor being used as well as the optical abilities of the imaging lens.

×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号