爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
系列ID系列ID用于识别产品系列介绍,使得用户利用搜索功能就能快速访问介绍页面。 #2660

TECHSPEC 蓝色系列M12成像镜头

µ-Video Lens + Board Level Camera

µ-Video Lens + Board Level Camera


  • 百万像素,高分辨率有限共轭设计
  • 适用于1/3"和½"幅面的传感器
  • 多种F /#选项,150mm到无限远距离性能卓越

TECHSPEC®蓝色系列M12成像镜头拥有高分辨率,与我们的TECHSPEC®绿色系列M12 成像镜头一样具备许多功能。这款镜头体积小巧,结构紧凑,包括若干精密玻璃元件以及一个铝制外壳。这款镜头可以通过M12 ×0.5适配器连接到C接口相机 (#53-675) ,也可以连接带橡胶O型环的M12×0.5 C接口适配器 (#59-241) ,用于对振动敏感的环境中。TECHSPEC®蓝色系列M12成像镜头非常适用于汽车,工业和医疗成像应用。如需相关数据,请向我们提交规格数据申请表

注:可选兼容TECHSPEC®成像镜头的附件

爱特蒙特光学打造了多个产品系列的 TECHSPEC® M12 S-接口镜头,其设计目的是提供高分辨率。这些高性能镜头对金属外壳内的玻璃进行精密设计,并对每个产品系列的规格进行了优化,以满足您的应用需求.

技术信息

Dimensions
Focal Length A B C* D
3.0mm 14.0mm 17.1mm 4.8 - 4.7mm 5.8mm
4.0mm 14.0mm 19.7mm 6.1 - 6.0mm 4.4mm
5.0mm 14.0mm 14.6mm 4.0 - 3.9mm 3.7mm
6.0mm 14.0mm 14.1mm 6.9 - 6.8mm 4.5mm
8.0mm 14.0mm 12.3mm 8.8 - 8.6mm 3.7mm
10.0mm 14.0mm 17.0mm 6.6 - 6.3mm 3.7mm
12.5mm 15.0mm 22.9mm 10.1 - 9.7mm 4.8mm
17.5mm 14.0mm 20.7mm 5.8 - 4.9mm 7.6mm
25.0mm 18.0mm 30.0mm 8.5 - 6.5mm 11.5mm

*Specified for Optimized Working Distance of 150 - 250mm.

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×