|
将液态镜头集成到成像组件中以实现快速自动对焦 |
|
针对不同的物体大小和工作距离进行补偿s |
|
提高高速机器视觉系统的生产量 |
|
非常适用于条形码读取、快速自动化、包裹分拣和安保领域 |
在需要快速重新对焦的高速应用或精密应用中,传统的成像镜头很难拍摄鲜明而准确的影像。液态镜头可以快速调焦,以适应位于不同工作距离处的物体或不同高度的物体,从而克服这些限制。液态镜头是含有光学级液体的小型元件,在施加电流或电压时,液体会改变镜片的形状。这一变化在几毫秒内发生,会导致镜头的光学功率发生变化,从而改变焦距和工作距离。对于需要快速对焦、高生产量和适应景深与工作距离的应用而言,将液态镜头集成到成像系统中是理想的解决方案.
液态镜头可以通过以下几个略有不同的流程发挥作用:电润湿的电流驱动聚合物或良好的压电材料。以电气方式对焦的液态镜头由充满光学流体的容器和周围的聚合物膜构成。电流驱动的致动器会向膜的边缘施加压力,导致镜头的曲率(进而导致其光学功率)发生变化。以电气方式对焦的可调镜头能在几毫秒内对焦,并在很低的工作电压下正常工作。它们不会改变偏振,通常具有很高的激光损伤阈值,并且引入的像差极小.
以下视频演示了液态镜头技术如何用于检查不同高度的物体.
若要详细了解液态镜头应用、功能和技术,请阅读应用说明.
变焦液态镜头提供介于 2.5-3.9mm 的光圈大小, Optotune 电子对焦可调镜头提供介于 3-26mm 的光圈大小.
可以。我们可以根据客户要求将液态镜头集成到其他类型的镜头中。我们还提供模块化 Cx 系列定焦镜头,您可以在其中集成可互换的配件(包括液态镜头、固定光圈和内部滤光片支架).
可以使用螺纹适配器将 C 接口对焦可调镜头直接连接到 FFL 镜头组件的滤光片螺纹上。若要详细了解,请访问我们的使用 C 接口对焦可调镜头应用说明.
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号