爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
请参阅系列中所有 17 产品

TECHSPEC 12毫米镜头M62x0.75滤光镜片转接口

M62 x 0.75 Filter Adapter for 12mm Lens, #34-236

M62 x 0.75 Filter Adapter for 12mm Lens, #34-236

最佳工作距离 (mm):
400 - 2000
类型:
Lens Accessory

Regulatory Compliance

产品系列说明

  • 高性能(HP)设计
  • 整个视场范围内拥有高达9百万像素的分辨率
  • 适用于工厂自动化的抗震外壳

TECHSPEC® HP系列定焦镜头可满足高标准的工厂自动化和检测应用。我们的2/3"镜头非常适用于高端传感器,拥有145 lp/mm分辨率。对于较大的传感器,12mm,16mm,25mm和35mm镜头兼容尺寸高达1"的传感器,而50mm镜头最大能兼容4/3"的传感器。所有HP系列镜头均配有锁焦元件与带有隐藏固定螺钉的光圈环,以防止不必要的调整,还配有前部滤光片螺纹,可集成标准的光学滤光片。这款镜头不仅有最高的机器视觉性能表现,还拥有极高的性价比,同时有多种焦距和传感器尺寸可供选择。

技术信息

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×