爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

LightPath 356300 | BBAR (350-500nm) Aspheric Lens | 爱特蒙特光学
  • 选择国家或地区
  • ,您好! 我的帐户
  •   
 
请参阅系列中所有 5 产品

405,0.66数值孔径,镀宽带增透膜,非球面透镜

产品编码 #83-677
RMB 754.28
数量 1-10
RMB 754.28
数量 11
RMB 678.85
含税批量价格
索取报价
数字孔径 NA:
0.66
直径 (mm):
4.00 ±0.015
有效焦距 EFL (mm):
2.54
焦距指定波长 (nm):
405.00
有效孔径 CA(mm):
3.30
涂层:
BBAR (350-500nm)
透射波前误差 (λ, RMS):
< 0.300
表面质量:
40-20
中心厚度容差 (mm):
±0.05
中心厚度 CT (mm):
1.82
工作距离 (mm):
1.55
基底:
L-LAL12
涂层规格:
Rabs <1.0% @ 350 - 500nm
有效焦距/有效孔径直径比:
0.76
Lightpath Lens Code:
356300
类型:
Aspheric Lens
波长范围 (nm):
350 - 500

合规性

RoHS 2015:
Reach 205:

产品系列说明

  • 为 405nm 和 488nm 激光二极管优化设计
  • 适于生物医学仪器和数据储存应用
  • 采用模压衍射非球面设计

我们的蓝色激光准直非球面透镜旨在简化生物医学仪器激光系统的设计和制造,可用于流量和成像血细胞计数器、荧光检测和大容量数据储存系统。这些非球面透镜的设计和制造可满足上述高性能应用的严格光学标准。每个非球面透镜镀有在波长是350nm-500nm时有很好透过率的增透膜。

Laser Optics

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku  Edmund Optics Linkedin

×