查看此系列 8 款产品
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

25mm直径 x 50mm焦距,未镀膜,紫外平凸柱面镜

×
产品编码 #68-172 Clearance
×
- +
RMB 1,381.43
数量 1-5
RMB 1,381.43
数量 6+
RMB 1,101.75
含税批量价格
索取报价
×
Get Product Downloads
直径 (mm):
25.00 +0.0/-0.2
有效焦距 EFL (mm):
50.00
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
有效焦距/有效孔径直径比:
2.00
数字孔径 NA:
0.25
涂层:
Uncoated
类型:
Cylinder Lens, Plano-Convex
波长范围 (nm):
200 - 2200
后焦距 BFL (mm):
46.58
中心厚度 CT (mm):
5.00
中心厚度容差 (mm):
±0.1
边缘厚度 ET (mm):
1.29
焦距容差 (%):
±3
半径 R (mm):
22.93
表面质量:
40-20
楔形公差 (arcminutes) :
15.00

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 绝佳 UV 透射率
  • 热膨胀系数低
  • 精密设计

我们的TECHSPEC®熔融石英 PCX 柱透镜是应用于UV 光束整形或恶劣环境或温差大环境的理想之选。聚光仅在一维位置,柱透镜通常用于线性传感器阵列,或在创建激光光源时使用。关于要求定制镀膜,请联系我们的销售部门

激光光学元件

UV FS Transmission Curve
UV FS Transmission Curve
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号
×