爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
系列ID系列ID用于识别产品系列介绍,使得用户利用搜索功能就能快速访问介绍页面。 #3666

TECHSPEC 笼式系统基本安装平板

25mm Basic Cage Plate, #88-196
30mm Basic Cage Plate, #88-197

25mm Basic Cage Plate, #88-196

30mm Basic Cage Plate, #88-197


  • 基本笼式系统结构的基本元件
  • 轻松集成光学组件
  • 阳极氧化铝构造

TECHSPEC® 笼式系统基本安装平板备有经简化的平板设计,让用户得以轻松将光学组件集成至TECHSPEC笼式系统设备中。TECHSPEC笼式系统基本安装平板也备有四个6mm的支杆孔,其已置于一个38mm的螺栓圆周内以提供26.9mm的分离。M3 x 2.5的固定螺丝将固定支杆,而光学组件则由三个M3 x 6的固定螺丝固定。这些阳极氧化的铝平板均为10mm厚,外径为50mm。

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×