✔ 设计紧凑,可实现轻松集成
✔ 设计光束直径拥有衍射极限性能
✔ Nd:YAG 激光波长增透膜:355nm、532nm 和 1064nm
✔ 2元件式,伽利略设计
✔ 定制放大倍数和波长
LCht(低成本高透射率)定倍YAG扩束镜是一款简洁的2元件式,拥有高性价比的扩束镜。 在激光系统中,它可以扩大光束直径以适配相应的孔径,并减小系统中的光束发散。 LCht(低成本高透射率)扩束镜具有衍射极限性能,性价比高。简洁的伽利略设计和定制选项使其适用于各种应用和OEM集成。
TECHSPEC® LCht(低成本高透射率)定倍YAG扩束镜产品概述 | |||
---|---|---|---|
放大倍率 | 355nm | 532nm | 1064nm |
2X | #37-046 | #37-047 | #37-048 |
3X | #37-049 | #37-050 | #37-051 |
4X | #37-052 | #37-053 | #37-054 |
5X | #37-055 | #37-056 | #37-057 |
6X | #37-058 | #37-059 | #37-060 |
7X | #37-061 | #37-062 | #37-063 |
8X | #37-064 | #37-065 | #37-066 |
10X | #37-067 | #37-068 | #37-069 |
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号