您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

天蝎座(Scorpii™) Nd:YAG 扩束镜

TECHSPEC® Scorpii™ Nd:YAG Beam Expanders

TECHSPEC® Scorpii™ Nd:YAG Beam Expanders TECHSPEC® Scorpii™ Nd:YAG Beam Expanders
×
  • Nd:YAG 激光波长增透膜:355nm、532nm 和 1064nm
  • 提供 2 倍至 10 倍固定放大倍率
  • 专为 OEM 集成而设计,无需进行发散调整

TECHSPEC® 天蝎座(Scorpii™) Nd:YAG 扩束镜专为光束扩展应用而设计,如激光雕刻和材料加工。这些扩束镜采用抗反射镀膜,具备高透射效果。Scorpii™ 扩束镜采用抗反射镀膜,专为 355nm、532nm 和 1064nm 等 Nd:YAG 激光波长设计,可提供从 2 倍到 10 倍的多种固定放大倍数,并采用 M22 x 0.75 螺纹。TECHSPEC 天蝎座(Scorpii™) Nd:YAG 扩束镜是系统集成的经济型解决方案。 Scorpii™ 扩束镜系列可以快速满足原型制造和应用的时间要求,是 OEM的理想选择.

同时还提供TECHSPEC 天蝎座(Scorpii™) Nd:YAG 扩束镜套件。对于氦氖激光应用, 可选择TECHSPEC 大角星(Arcturus™)氦氖扩束镜。对于适用于可旋转系统的应用,可选择TECHSPEC 织女星(Vega™)激光谱线扩束镜TECHSPEC 织女星(Vega™)宽带扩束镜。对于需要滑动光学件,精度更高的应用,可以试试我们的TECHSPEC 天龙座(Draconis™)激光谱线扩束镜TECHSPEC 天龙座(Draconis™)宽带扩束镜。对于宽带或是超快应用, 可选择TECHSPEC 老人星(Canopus™ )反射式扩束镜

532nm版本可与流行的530nm激光应用兼容,1064nm版本适用于1060nm,1070nm和1075nm的激光应用。

Fixed Laser Beam Expanders

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号