爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
Category
长度 (mm)
内径 (mm)
外径 (mm)
安装螺纹
宽度 (mm)

光学笼式系统

光学笼式系统能在多种原型应用或大学研究应用中创建光学设置。光学笼式系统是一种能作为光学系统主要结构的机械组件。光学笼式系统设计用于提供高模组性,利用各个单独购买的组件满足应用的不同需求。这些组件各个都具有高适应性,能轻松在系统中进行校准,降低设置时间,同时非常方便携带。

爱特蒙特光学提供各种TECHSPEC光学笼式系统,包括各种机械组件如支杆、平板和光学安装座。TECHSPEC光学笼式系统备有卓越的性价比及高容限,能顺畅移动、增加刚性,提供卓越的机械稳定性。其组件能调整、定位、倾斜安装并支持多重光路。最基本的TECHSPEC光学笼式系统设置包含了支杆和平板。TECHSPEC光学笼式系统套管也能为结构提供额外的支持,并最大限度地减少杂散光。

笼式系统安装板 | 查看所有

笼式系统支撑杆 | 查看所有

笼式系统光学固定组件 | 查看所有

笼式系统硬件 | 查看所有

笼式系统球体 | 查看所有

笼式系统管镜 | 查看所有

笼式系统螺纹适配器 | 查看所有

笼式系统套件 | 查看所有


×

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×