#59-658
X-Rite ColorChecker® 采用独特的测试图,通过科学设计,可用来测试真实的色平衡或任何颜色复现系统的光密度。本产品可客观的与测试图案对比的方法,与24个科学方法设计的对比色进行对比而得出结果,本方法属工业标准。各种色块表现了一个个自然的物体----人的皮肤,树叶,蓝天等等,定性的提供了参考物的量值。每种颜色在可见光谱的所有部分将相似地反射光,因而在不同的照明条件下可保持颜色一致性。应用方面包括光谱学、机器视觉、摄影,艺术,电子出版业和电视行业等。
X-Rite ColorChecker®图提供一个容易的方法认可和评估可能影响颜色再生的许多因素。 要评估变化所有特定因素的作用,与实际X-Rite ColorChecker®比较图表颜色图象。 对测试和规范化颜色检测和分析系统是理想的。
X-Rite ColorChecker® SG在原来的24补色的基础上进行设计改进,提供了140种颜色。 特别地为数码照片设计,X-Rite ColorChecker® SG提供半光泽背景以提供出更白的白色、更黑的黑色和更饱和的颜色。RezChecker也可以根据最新的国际标准(ISO 12233)来测量分辨率。 光泽灰色色块目标均具有一个延伸的动态范围(密度为2.4),并且也可以用于测量成像噪声。 不过,其光泽表面可能会在照明几何小于45°/0°的情况下呈现镜面反射的现象。 绸面灰色色块目标的动态范围则较小(密度为1.6),但同时更也适用于较窄的照明几何,如内窥镜成像中的照明几何。
对于其中每一个正方形颜色名字一起给出x和y色坐标和反射系数Y。并且提供Munsell符号和ISCC/NBS符号。
X-Rite ColorChecker®的一个特别的作用在确定测试对象的L*a*b*值。L*a*b*颜色模式(CIELAB)是被用于国际色度测量标准描述所有颜色对肉眼可见。它与所有设备是独立,因而维护在颜色的一致性。L*a*b*标准包括“L”(亮/暗轴),“a”(红/绿轴)和“b”(黄/蓝轴)组分。a*的正值描述颜色,负值a*描述赤红绿色。同样,正值b*表示黄色,并且负值b*表示蓝色。
注意:#37-756,#58-288和#58-604是8 "长x 11.5 "宽。小测试图形卡2.25 "长x 3.25 "宽。