闪频,6"高亮度白色LED线光源

查看更多 Advanced Illumination
×
产品编码 #83-295 联系我们
×
- +
RMB 6,134.54
数量 1+
RMB 6,134.54
含税批量价格
索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
下载产品资料
颜色:
White
工作寿命(小时):
50,000
型号:
LL17406-WHI-I3S
支架:
T-Slot for M6 Nut
工作电压 (V):
24 DC
尺寸 (mm):
171.3 L x 33.8 W x 27.9 D
重量 (g):
300.00
工作距离(英寸):
12.00
电源:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855
线缆长度 (m):
2
Maximum Trigger Frequency (Hz):
30.00
Strobe Duration (μs):
30 - 300
Type of Illumination:
LED Illuminator
注意 :
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
生产商:
Advanced Illumination
几何:
Line Light
照明模式:
Strobed

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

产品系列说明

  • 12" 工作距离
  • 通过M6螺母的T型槽安装
  • 可变强度和选通选择

Advanced Illumination高强度LED线条灯专为要求高强度结构化照明的应用设计,适用于线扫描相机或大面积检验。这些灯具能从一个方便紧凑的外壳中提供高输出,适用于各种应用场合。

注意: 需要使用24V电源(编号#66-855)。手动强度调节器(编号#86-887#89-555)是单独出售的可选元件 – 该设备属于电位计,对于低电流LED灯无法提供适当的强度等级控制功能。

选通模式的闪光时长取决于触发信号或电位计的设置。选通的时长可以通过设备背面的旋钮在30 - 300μs之间调节。触发输入信号CMOS/TTL兼容。最大触发频率为30Hz。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号