爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
 
请参阅系列中所有 3 产品

紫外线-VIS增强型,智能CCD光谱仪

产品编码 #87-298
RMB 24,708.75
数量 1
RMB 24,708.75
批量未税价格
索取报价
波长范围 (nm):
200 - 850
数字分辨率(位):
16-bit or 65,535:1
分光计f/# :
f/3.6
软件 :
BWSpec™
操作系统 :
Windows® 7, 8, 8.1, 10 (32-bit and 64-bit)
计算机接口 :
USB 3.0
综合时间 :
Minimum: 1 ms (Adjustable in 1 μs increments)
传感器类型:
2048 elements linear CCD
像素大小,H x V (μm):
14 x 200
数据传输速度(光谱/秒) :
Up to 900
工作温度 (°C):
5 to 35
尺寸 (mm):
124 x 91 x 35
重量 (kg):
0.37
分辨率 (nm):
1.8
输入电压 (V):
5 V <0.5 A (Internal through USB)
缝隙宽度 (μm):
25.00
Thermal Drift (Counts/°C):
Max: 29
触发器 :
External via Auxiliary Port
Trigger Delay (ns):
~14
尺寸(英寸):
4.9 x 3.6 x 1.4

合规性

产品系列说明

  • 0.6nm的高光谱分辨率
  • 低杂散光,以取得最大通光量
  • 即插即用的USB 3.0接口,每秒可传输高达900个光谱

UV增强型智能CCD分光仪经优化,可在近紫外的范围内提供最高性能,并可进行多通道操作,提供超低触发延迟和门阵列抖动。UV增强型智能CCD分光仪备有机载数据处理、高速USB 3.0数据传输,以及温度补偿的功能。这些分光仪充分利用低杂散光光具座、内置的16-位数字转换器,以及大于2MHz的读出速度。

UV增强型智能CCD分光仪的光具座备有柴尔尼-特纳结构,可最大限度地降低光栅上的反射角,从而减少杂散光并改善像差。其中的两个聚焦反射镜均经过f/#相匹配,也经过保护性铝膜镀膜,以进一步提升性能、可靠性和通光量。光线经过SMA 905适配器相耦合,进入分光仪,再投射在一个25μm的狭缝上,以提供超过0.6nm的分辨率。所包含的软件非常易于使用,它为用户提供了一系列广泛的功能和工具,可执行复杂的测量和计算,从而支持用户以各种不同格式查看数据。

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku  Edmund Optics Linkedin

×