TS-160 SFX-1 Lens

查看更多 Infinity Photo-Optical Company

TS-160 SFX-1 Lens, #36-236

×
产品编码 #36-236 Clearance 6-10 工作日
×
- +
RMB 4,237.08
数量 1+
RMB 4,237.08
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
类型:
Lens Accessory

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 高分辨率,设计用于高达35mm的传感器
  • 0 – 4X宏观及4 – 16X微观配置
  • 内置调焦范围从18mm到无限远

InfiniProbe™ TS-160通用宏观/微观系统是一种通用镜头系统,重新定义了产品的随时适应性。InfiniProbe™ TS-160通用宏观/微观系统旨在将几乎所有机器视觉、科学级或DSLR相机转换为超便捷的可连续调焦显微镜,非常适合应用于取证、工业或生物技术应用,如昆虫学用显微镜。另外,经过优化的TS-160可支持高达35mm的传感器,并且与CS、C、T和F接口相机兼容。为最大限度提高可适应性,TS-160可通过其内置调焦功能从18mm调焦到无限远,且其设备内部可接受任何一款25mm的滤光片。若没有在现场使用TS-160,则可将其固定在支架或装置上,以在实验室内使用。另备有InfiniLight™ 适配器,可用于将著名品牌的闪光灯直接安装到TS-160上。

注意:InfiniProbe TS-160包含可更换的微观物镜和宏观物镜。

InfiniProbe™ TS-160通用宏观/微观系统也具备内置可调光圈,以提供景深和孔径控制。TS-160的可变光圈功能与显微镜内的聚光镜光圈功能相似,两者均允许用户控制对比度。调焦后,用户可利用可变光圈设置对比度和分辨率的最佳匹配点。而用户只需调整透镜和物体之间的距离即可控制景深。

技术信息

Objective Magnification (all cover 35mm Sensor)
Macro (One T24 Tube)
Micro (One T24 Tube)
WD (mm) Magnification FOV (mm)* WD (mm) Magnification FOV (mm)*
32 4.00X 9.0 18 16.00X 2.25
66 2.00X 18.0 22 8.00X 4.5
139 1.00X 36.0 28 4.00X 9.0
284 0.50X 72.0 48 2.00X 18.0
600 0.24X 150 85 1.00X 36.0
1000 0.15X 240 155 0.50X 72.0
2000 0.07X 514 300 0.25X 144
3000 0.05X 720 600 0.12X 300
1000 0.07X 514
2000 0.04X 900
3000 0.02X 1800

*FOV based on 35mm format (36mm horizontally). For formats other than 35mm: Divide magnification into the sensor's horizontal dimension. For example, 17.3mm x 13mm Sensor: 17.3mm/4x = 4.3mm & 13mm/4x = 3.3mm FOV.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号