爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 选择国家
  • ,您好! 我的帐户
  •   
 
请参阅系列中所有 6 产品

热电堆功率计 300-2100nm

产品编码 #68-626
RMB 17,283.75
数量 1
RMB 17,283.75
批量未税价格
索取报价
有效区直径(mm):
19
型号:
PS19Q Coherent Part Number: 1168343
类型:
Meterless
传感器类型:
Thermopile
线缆长度 (m):
2.5
线性 (%) :
±1
计算机接口 :
USB
最小入射光速功率 (mW) :
0.1
校准不确定度 (%) :
±2
入射功率密度 (W/cm2) :
500
校准波长 (nm) :
514
入射功率密度 (mJ/cm2) :
50 (10ns, 1064nm)
长脉冲焦耳模式范围 (J) :
0.001 - 1
长脉冲焦耳模式精度 (%) :
±3
光谱补偿精度 (%) :
±1.5
冷却方法 :
Air
最大入射激光功率 (W) :
1
波长范围 (μm):
0.3 - 2.1

合规性

RoHS 2015:

产品系列说明

  • 用于测量高功率的热电堆探测器元件
  • 测量探测器表面上的光束位置
  • ISO 17025认证

Coherent®光束位置感应热电堆功率传感器是一款通用传感器,非常适用于测量各种连续波激光或脉冲激光的平均功率或能量。Coherent光谱位置感应热电堆功率传感器利用一个象限热电堆探测器盘来感应探测器表面上的激光光束位置,同时测量激光功率。Coherent热电堆传感器可以跨各种广泛的输出功率操作,而且不会饱和。

注意:LM-20为嵌入式使用,而且必须安装到散热器上。

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku  Edmund Optics Linkedin

×