您选择的产品已被添加至购物车

T-Mount to Leica M-Mount Camera Adapter

T-Mount to Leica M-Mount Camera Adapter

T-Mount to Leica M-Mount Camera Adapter

×
产品编码 #16-094 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 396.63
数量 1+
RMB 396.63
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

规格

General

类型:
Accessory

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品概览

  • 适用传感器尺寸覆盖至全画幅
  • 向传感器传送正像图像
  • 工作距离从20毫米到无限远
  • 另有MikroMak™MikroMak™ PetzVex™ 探针镜头

MikroMak™PetzVex™ Prime 探针镜头是 Infinity Photo-Optical 公司光学产品系列的一部分,具有无与伦比的景深,在需要微观、宏观或无限远对焦的应用中提供出色的清晰度。与典型的显微镜倒置成像不同,MikroMak/RO™ 图像在相机取景器中是正立的,更容易构图。 这些产品在相机制造商和/或型号上是可以互换的,以便在电影制作过程中进行即时更换。当设置为无限远时,所有达到MikroMak/RO™ Prime 探针镜头近距离的东西都会自动对焦。请访问 Infinity Photo-Optical Cinema Products 品牌专题页,了解更多关于这些电影制作镜头的信息!

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号