爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 选择国家
  • ,您好! 我的帐户
  •   
 
请参阅系列中所有 4 产品

TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
球形端盖,M23.2

产品编码 #85-516
RMB 121.46
数量 1
RMB 121.46
含税批量价格
索取报价
尺寸 (mm):
25 Dia.
厚度 (mm):
5.0
构造 :
Black Anodized Aluminum

合规性

RoHS:
不符合标准

产品系列说明

  • 非常适合用于让多个光路相交
  • 具有M23.2或M27.5螺纹以与笼式系统套管集成
  • 端盖截止未使用的光路

接管系统球体由阳极氧化铝制造而成,并设计用于和笼式系统套管结合使用。 这些球形可让多个光路相交。 标准球形具有M23.2和M27.5带螺纹的端口,紧凑球形则具有M23.2和RMS带螺纹的端口。 也备有端盖以截止未使用的光路。

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku  Edmund Optics Linkedin

×