SCHOTT KG2, 50mm Dia., 1mm Thick, Colored Glass Heat Absorbing Shortpass Filter

查看更多 SCHOTT Optical Components
×
产品编码 #19-342 有现货
×
- +
RMB 705.12
数量 1-10
RMB 705.12
数量 11+
RMB 616.98
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
50.00
密度 (g/cm3):
2.52
玻璃/滤波器编号:
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Heat Absorbing Glass
工作温度 (°C):
300 Maximum
涂层:
Uncoated
折射率 nd:
1.51
表面质量:
60-40
转变温度 (°C):
605
厚度 (mm):
1.00 ±0.1
类型:
IR Cut-Off Filter
尺寸容差 (mm):
±0.2
反射因子Pd :
0.92
波长范围 (nm):
300 - 2700
倒角:
Protective as needed

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • Schott KG 有色玻璃吸热短波通滤光片
  • 吸收红外辐射
  • 尺寸为 50 x 50mm,厚度为 1、2 或 3mm

SCHOTT 有色玻璃吸热短波通滤光片采用 SCHOTT 的 KG 彩色玻璃,具有出众的红外辐射吸收能力。这些滤光片还可以用作短波通滤光片,在通过可见光波长的同时阻挡红外辐射。SCHOTT 有色玻璃吸热短波通滤光片非常适用于保护敏感组件,使其远离高强度照明系统产生的热量。可根据要求提供 5 至 160mm 的定制尺寸;如需更多信息,请访问我们的有色玻璃滤光片制造能力网页。

滤光片仿真软件

点击此处 下载 SCHOTT 有色玻璃滤光片仿真软件,其可用于计算各种 SCHOTT 玻璃的内部透射率和外部透射率。本程序可模拟用户指定厚度的单个滤光片或不同玻璃类型和厚度的堆叠滤光片的性能。

透过曲线可前往  此处 进行查看.

可立即获取定制报价

如果您需要任何尺寸在5毫米至50毫米之间的圆形、方形或长方形的 SCHOTT NG 灰色玻璃中性密度 (ND) 滤光片,请访问我们的 有色滤光片玻璃工具.  我们会立即提供报价,并能在大约4周内按您要求的尺寸完成交付。  列出了标准制造公差和限制的完整清单。  如果想根据您的要求进行全套定制,请访问我们的 光学滤光片玻璃定制能力 专题页.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号