您选择的产品已被添加至购物车

Roll of Tape, MIL-A-A113 Rev. D (0.5"x72 Yards)

Roll of Tape, MIL-A-A113 Rev. D (0.5

Roll of Tape, MIL-A-A113 Rev. D (0.5"x72 Yards)

×
产品编码 #18-488 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 167.47
数量 1+
RMB 167.47
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
注意 :
Meets MIL-A-A113 Rev. D standard.

合规性

RoHS:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 按军标测试光学镀膜的耐磨性和附着力
  • 包含使用说明和合格证明
  • 相关耗材也可单独提供

光学镀膜军标测试套件提供了 MIL-C-675, MIL-M-13508, MIL-F-48616, 和MILPRF-13830B 标准所需要的耐磨性和粘附力测试的材料.套件里配备 2  测试装置,一套配备 2.5 磅弹簧的铜质装置用来测试严重磨损,另一套配备 1.25 磅弹簧的铝制装置用来测试中度磨损。测试装置中配备的摩擦器符合 MIL-E-12397 标准,弹簧的校准是 NIST 可追溯的 。 Cheesecloth 符合中度磨损测试的 MIL-CCC-C-440 标准,胶带符合粘接力测试的 MIL-A-A113 Rev. D 标准。军用规格镀膜测试套件是光学仪器制造、镀膜或质量保证领域的重要光学测试工具,可确保镀膜光学仪器符合预期的性能规格。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号