eo_logo
  • 选择国家或地区
  • ,您好! 我的帐户
  • cart   
 
请参阅系列中所有 6 产品

用于#53-381的替换分束镜

4

4" Fiber Optic Diffuse Axial Illuminators (#53-381)

产品编码 #57-993
RMB 1,204.30
数量 1+
RMB 1,204.30
含税批量价格
索取报价
Type of Illumination:
Accessory

合规性

Reach 174:
RoHS:
不符合标准

产品系列说明

  • 散射照明,采用反射物体成像
  • 冷光,亮度均匀

本产品出射范围广,同轴散射照明,可使相机垂直观察到观测物体,因此,反射率高且不平坦的物体表面各点可反射光线到相机,并能够去除掉眩光和阴影。输入的光源完全覆盖光栏,并输出完整且均匀的照明。2英寸的型号可使用¼英寸的光导(不包括)。4英寸款采用特殊设计,将嵌块分成4个1/8”的光束,见下。

附件: 这些元件可配2” x 2”,4” x 4” 同轴光照明,将标准的3/4”立柱用到系统中。采用3/4”立柱适配器来定位照明器的中心,位置大概在离中心3英寸的地方。另外还加了个旋转臂在一定范围内放置照明器,距接杆距离3”到6.5英寸。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号
×