eo_logo
  • 选择国家或地区
  • ,您好! 我的帐户
  • cart   
 
请参阅系列中所有 22 产品

安装螺纹为M34 x 0.5的紫外截止滤光片

Mounted UV Filters

×
Mounted UV Filters
产品编码 #64-892
RMB 258.07
数量 1-9
RMB 258.07
数量 10+
RMB 233.49
含税批量价格
索取报价
玻璃/滤波器编号:
L-39
起始响应波长 (nm):
390.00
厚度 (mm):
2.00
厚度容差 (mm):
±0.2
波长范围 (nm):
350 - 2200
有效孔径 CA(mm):
29.0
涂层:
Uncoated
颜色:
Clear
滤光片螺纹:
M34 x 0.5
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Hoya L-39
工作温度 (°C):
-15 to +70
外径 (mm):
37.0
带有支架的厚度(mm):
5.00
表面质量:
80-50
类型:
Mounted Imaging Filter
涂层规格:
Ravg >2% @ 500 - 700nm
表面平整度:
4 - 6λ

合规性

产品系列说明

  • 阻挡紫外光(UV)透过可见光
  • 比较适合做透镜的防尘保护玻璃

用带有标准照相和机械视觉透镜滤光片夹具螺纹装夹的光学UV等级的滤光片可提供,比较适合紫外光被截止而可见光通过的场合应用。装配的通光孔径为5mm,小于装配直径。除了62mm和72mm的为3mm大,其余的最大的外径为2mm,大于装配直径。夹具是非旋转的。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号
×