爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
请参阅系列中所有 9 产品

INFINITY 3S-1UR COLOR USB3.0

库存 #33-274
RMB 32,587.50
数量 1
RMB 32,587.50
批量价格
索取报价
帧频 (fps):
60.00
成像设备:
Sony ICX825
型号:
Infinity 3S-1UR
支架:
C-Mount
像素大小,H x V (μm):
6.45 x 6.45
像素 (H x V):
1392 x 1040
尺寸 (mm):
57.15 x 97.79 x 39.62
类型:
Microscopy Camera
重量 (g):
340.00
像素深度:
8 or 14 bit
快门类型:
Global
视频输出:
USB 3.0
传感器类型:
Progressive Scan CCD
摄像机传感器格式:
2/3"
生产商:
Lumenera

Regulatory Compliance

产品系列说明

  • 适用于生命科学,临床和工业应用
  • USB即插即用
  • 强大的采集和分析软件
  • 兼容PC和Mac

Lumenera INFINITY显微相机非常适用于定量的,低照度的应用。这款相机兼容C接口,并提供图像分析软件和业界领先的四年保修。高动态范围和14位输出使这款相机成为生命科学,临床和材料科学应用的绝佳选择Lumenera INFINITY显微摄像机通过小于1 e-/s的额定电流来管理曝光时间。

这款Lumenera INFINITY显微相机配备了超灵敏的索尼CCD技术,其性能,价格和质量使其成为荧光应用的理想解决方案,可用于教学,研究实验室或工业领域。

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×