Lightpath 7100340 | 15mm FL, f/1.2, Thermal Imaging Lens Assembly

查看更多 Lightpath®
×
产品编码 #15-690 Clearance 6-10 工作日
×
- +
RMB 1,497.94
数量 1+
RMB 1,497.94
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
有效焦距 EFL (mm):
15.00
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Black Diamond™ BD-6
有效焦距/有效孔径直径比:
1.2
涂层:
BBAR (8000-12000nm)
波长范围 (nm):
8000 - 12000
有效孔径 CA(mm):
12.57
涂层规格:
Ravg <0.75% @ 8000 - 12,000nm
热膨胀系数 CTE (10-6/°C):
22.5
兼容的激光窗口:
Thickness: 0.70mm
Material: Si
构造 :
Matte Black Anodized Aluminum Housing
10μm时的折射率nd :
2.7816
14μm时的折射率nd :
2.7683
4μm 时的折射率 nd:
2.7978
长度 (mm):
17.00
Lightpath Lens Code:
7100340
安装螺纹:
M19 x 0.5
Thermo-optic coefficient dn/dT:
30.5 x 10-6 @ 10μm
工作距离 (mm):
10.07
Front Diameter (mm):
19.80
螺纹长度(mm):
5.25
Recommended Detector Format (H x V/Pixel Size):
640 x 512 / 10μm

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

产品系列说明

  • 精密的模塑硫系玻璃透镜
  • 适用于热成像相机的紧凑设计
  • 焦距介于 2.7 至 24mm 之间

对于中波红外 (MWIR) 或长波红外 (LWIR) 范围内的应用,Lightpath® 热成像配件是具有成本效益的金刚石车削红外透镜替代品。这些透镜采用 BD6™ 硫系玻璃以模塑方式制造,该材料能在 1 至 15µm 范围内提供很高的透射率,并在 -40 至 +85°C 的环境中具有光学绝热性。这些透镜具有 8 至 12µm 的宽带增透膜,并安装在紧凑的黑色阳极电镀铝外壳中,该外壳采用螺纹安装,可以调整聚焦。Lightpath 热成像配件非常适用于医疗诊断、气体探测、热像图、热成像、安保和制造流程控制应用。提供焦距介于 2.7 至 24mm 之间的透镜,可涵盖大小为 80 x 80 到 640 x 480 像素的检测器。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号