Isuzu ISK171, 12.5 Dia., Heat Absorbing Colored Glass Filter

Isuzu ISK Colored Glass Heat Absorbing Filters

×
产品编码 #15-703 6-10 工作日
×
- +
RMB 334.93
数量 1-9
RMB 334.93
数量 10+
RMB 299.68
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
12.50 ±0.25
光密度 OD(平均):
4.33 @ 1064nm
有效孔径 CA(mm):
11.25
截止波长 (nm):
643.00 ±13
密度 (g/cm3):
2.6
玻璃/滤波器编号:
Isuzu ISK171
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Heat Absorbing Glass
最小传输 (%):
≥70 @ 400 - 550nm
工作温度 (°C):
300 Maximum
涂层:
Uncoated
折射率 nd:
1.529
表面质量:
60-40
转变温度 (°C):
595
厚度 (mm):
3.00 ±0.38
类型:
IR Cut-Off Filter
平行度(弧分):
3
反射因子Pd :
0.92
波长范围 (nm):
300 - 2700
表面平整度 (P-V):

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 透射可见光,拦截红外线
  • 在设计波长处具有陡峭的截止曲线和高吸收率
  • 提供 12.5、25 和 50mm 的直径

Isuzu ISK 吸热彩色玻璃滤光片可减少通过光学系统传输的热量,非常适用于高强度光源和医疗应用。这些滤光片玻璃能在可见光范围内提供最大的透射率,同时最大限度减少红外线的透射。Isuzu ISK 吸热彩色玻璃滤光片也可以用作紫外带通滤光片,因为所有玻璃类型都具有很高的 UV 透射率,或者可以用作短波通滤光片,以便通过可见光而拦截红外线。Isuzu ISK 吸热彩色玻璃滤光片在 1064nm 波长处具有很高的光密度,其吸湿性低于同等的吸热滤光片。我们建议对我们的任何吸热产品使用冷却风扇,以降低因过热而产生的应力。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号