爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
请参阅系列中所有 1 产品

Def. Mirror, 111 Actuator, Prot Silver

Iris AO 111 Actuator Deformable Mirror, #33-267

Iris AO 111 Actuator Deformable Mirror, #33-267

库存 #33-267
RMB 144,375.00
×
数量 1
RMB 144,375.00
批量价格
索取报价
促动器行程:
5μm
涂层:
Protected Silver (450-10000nm)
镀膜类型:
Metal
兼容 API:
C/C++, .NET, Matlab™
带刻度孔径(mm):
3.5
促动器数量:
111.00
工作温度 (°C):
Max 50
活塞倾斜部分:
37.00
表面精度:
<20nm RMS
倾斜角(mrad):
±4
类型:
Deformable Mirror

Regulatory Compliance

产品系列说明

  • 精密线性开环定位
  • 具有37个六角形单元的111促动器设计,通过3个促动器控制调整Piston-Tip-Tilt
  • 保护型银质镀膜反射镜被具有λ/20表面精度及VIS-NIR镀膜的窗口片保护起来
  • 可选Iris AO 自适应光学套件

Iris AO 可变形反射镜是一款高性能的,经工厂校准的仪器。搭配高精度,低噪声电子驱动,适用于自适应光学应用。可利用直观的位置命令(piston/tip/tilt)或Zernike系数设定反射镜位置,精密的镜面形状适用于波前校正。这款Iris AO 可变形反射镜采用强韧的单晶硅镜面分段式设计,可在极大的温度范围内以及100W/cm²或更高的入射功率下保持平整。完全独立的分段定位适用于自适应光学,相控阵,光束整形,光纤耦合,及许多其他应用。USB接口及专用软件可简单,精确地控制每一个驱动器,以方便系统集成。

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×