Coherent® LightSmyth™ 800nm, 1398.6 Grooves/mm, 130 x 14.9mm Transmission Diffraction Grating

查看更多 Coherent®
LightSmyth™ Transmission Diffraction Gratings

LightSmyth™ Transmission Diffraction Gratings

×
产品编码 #16-861 6-10 工作日
×
- +
RMB 30,672.72
数量 1+
RMB 30,672.72
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
槽/mm:
1398.6
Groove Density Uniformity (grooves/mm):
0.001
设计波长 DWL (nm):
800 ±20
Minimum Efficiency (%):
≥94 @ 800nm
尺寸 (mm):
130.00 x 14.90
入射角 (°):
34 ±1
有效孔径 CA(mm):
125.00 x 13.90
涂层:
Dielectric
构造 :
Multi-Layer Dielectric Binary Etch Grating
长度 (mm):
130.00
型号:
1304166
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
表面质量:
60-40
厚度 (mm):
0.95 ±0.050
类型:
Transmission Diffraction Grating
宽度 (mm):
14.90
凹槽与边缘对齐 (°):
0.1 (typical)
偏振 :
S and P
注意 :
S-Polarization defined with E-field parallel to the grating grooves

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 高衍射效率(>94% 绝对值)和低散射
  • 偏振无关和单偏振优化光栅
  • 坚固的无机材料,具有出色的功率处理能力和可靠性
  • 设计用于 800 - 1800nm 之间的 NIR 波长

Coherent® LightSmyth™ 透射衍射光栅通过精密光刻晶圆级制造工艺制造,具有优异的光学性能、低偏振灵敏度和低散射。这些光栅具有 ≥ 94% 的高衍射效率,在多通道配置中使用时可将光学损耗降至最低。为 800 - 1800 纳米之间的近红外 (NIR) 波长设计的光栅均具有 0.001 线/毫米的精确线密度均匀性。Coherent® LightSmyth™ 透射衍射光栅用于要求严苛的应用,包括光谱光束组合 (SBC)、激光雷达、光通信、皮秒和飞秒脉冲压缩以及光谱学等。这些光栅不含有机材料,可与高功率激光器一起使用,并可在高达 500 °C 的环境中使用,而不会影响性能。如需定制尺寸或 OEM 要求,请联系我们。

请注意: II-VI Incorporated 已变更为 Coherent Corp.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号