IDS Imaging U3-38J1XLE-C-HQ 1/3" Color Board Level USB3 Camera

查看更多 IDS Imaging Development Systems
IDS Imaging uEye XLE Camera (M12, Board Level, Front View)

IDS Imaging uEye XLE Camera (M12, Board Level, Front View)

IDS Imaging uEye XLE Camera (M12, Board Level, Front View) IDS Imaging uEye XLE Camera (M12, Board Level, Side View) IDS Imaging uEye XLE Camera (M12, Board Level, Back View)
×
产品编码 #24-159 Clearance 6-10 工作日
×
Similar Cameras
×
- +
RMB 1,586.08
数量 1+
RMB 1,586.08
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
视频输出:
USB 3.0
类型:
Color Camera
生产商:
IDS Imaging
安装螺纹:
N/A
图象缓冲:
Not Specified
相机系列:
uEye XLE
型号:
U3-38J1XLE-C-HQ Rev.1.1
成像设备:
Sonu IMX415
传感器类型:
Progressive Scan CMOS
快门类型:
Rolling
摄像机传感器格式:
1/3"
分辨率 (MegaPixels):
8.00
像素 (H x V):
3,864 x 2,176
像素大小,H x V (μm):
1.45 x 1.45
感应区域,H x V (mm):
5.60 x 3.15
帧频 (fps):
25.00
像素深度:
12 bit
曝光控制触发器:
32μs - 1.9s
连接器:
USB Type-C
电源:
Power over USB
功耗 (W):
0.5 - 1
GPIOs:
1 Flash Output, 1 Trigger Input, 2 Not Connected, 1 Voltage Output, 2 Ground, 1 USB Pwr
同步:
Hardware Trigger (GPIO); Software Trigger
尺寸 (mm):
36 x 36 x 20 (excludes connectors and lens mount)
重量 (g):
16
支架:
M12 x 0.5 (S-Mount)
Housing:
Board Level
Interface Port Orientation:
Back Panel (Right Angle)
动态范围 (dB) :
Not Specified
工作温度 (°C):
0 to +55
存储温度 (°C):
-20 to +80
GPIO Connector Type:
8-Pin Connector
Machine Vision Standard:
USB3 Vision v1.1

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 分辨率高达 640 万像素、帧率高达 230fps
  • 提供C/CS接口或S接口的板级选项
  • 符合 GenICam USB3 Vision 标准

IDS Imaging uEye LE/XLE USB3 相机运用 IDS Imaging 的 peak SDK 平台 (支持 GeniCam 与 USB3 Vision 标准)以简化软件开发和集成。这些摄像机有板级或封装、S-接口或C/CS-接口版本。C/CS-接口配置带有一个5毫米的垫片,以方便在C-接口和CS-接口镜头之间进行调整。IDS Imaging uEye LE/XLE USB3.1相机是小型设备制造、医疗技术、机器人技术和机器视觉应用的理想选择。由于设计紧凑,XLE版本适合集成到嵌入式系统中,而LE版本则适用于小型设备项目。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号