Hoya B370 (UVVIS) 50mm 直径, 2.5mm 厚, 有色玻璃带通滤光片

查看更多 Hoya
×
产品编码 #18-779 6-10 工作日
×
其他带宽
×
- +
RMB 951.91
数量 1-10
RMB 951.91
数量 11+
RMB 846.14
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
50.00
中心波长 CWL (nm):
370.00
密度 (g/cm3):
2.36
半峰全宽 FWHM (nm):
100.00
玻璃/滤波器编号:
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Colored Glass
涂层:
Uncoated
颜色:
Blue-Violet
表面质量:
60-40
厚度 (mm):
2.50
厚度容差 (mm):
±0.1
类型:
Bandpass Filter
波长:
UV-VIS
平行度(弧分):
≤2
尺寸容差 (mm):
±0.2

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 紫外光,可见光,红外光范围
  • 可选形状有圆形和方形

带通滤光片的透过带被两个截止带包围着,它只允许光谱中的部分波长通过。这些滤光片在紫外光,可见光或是红外光谱中有较宽的光谱带宽。接近黑色的滤光片吸收可见光辐射。它们比较适合紫外光或是红外光探测应用领域。紫外光滤光片比较适合254nm 和365nm水银线的选择透过应用,红外滤光片经常被用在夜视或是红外探测系统中。

带通滤光片成套工具:这种滤光片成套工具包括8片滤光片,其中包括U-330, U-340, BG-3, BG-18, BG-38, B-390, VG-9, and RT-830等玻璃类型。

请注意: 由于供应链的问题,我们的套装可能会用其他的包装方案来代替木箱交货。如有任何问题,请联系 [email protected].

BG-38,U-340,RT-830和U-360都可以可预装的轮式滤光器上。

滤光片模拟软件

点击此处下载 HOYA 彩色玻璃滤光片模拟软件,其可用于计算各种 HOYA 玻璃的内透射率和外透射率。本软件可模拟用户指定厚度的单个滤光片的性能。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号