爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
请参阅系列中所有 14 产品

FL3-U3-20E4C-C USB3.0 Flea

Back of Camera

Back of Camera

库存 #33-545
RMB 6,558.75
数量 1
RMB 6,558.75
批量价格
索取报价
型号:
FL3-U3-20E4C-C
摄像机传感器格式:
1/1.8"
分辨率 (MegaPixels):
2.0
像素 (H x V):
1600 x 1200
类型:
Color Camera
相机系列:
Flea®3
连接器:
USB 3.0 with screw locks
尺寸 (mm):
29 x 29 x 30
电子快门:
0.014 ms - 0.898 s
帧频 (fps):
59
图像格式 :
Y8, Y16, Mono8, Mono12, Mono16, RGB, YUV411, YUV422, YUV444, Raw8, Raw12, Raw16
成像设备:
e2v EV76C5706F
生产商:
FLIR
支架:
C-Mount
注意 :
Dimensions: Exclude ¼-20 Tripod Adapter and Lens Holder
工作温度 (°C):
0 to +45
像素深度:
8, 12, 16 and 24-bit digital data
像素大小,H x V (μm):
4.5 x 4.5
存储温度 (°C):
-30 to -60
同步:
External of Via Software
传输速度 (Gbit/s) :
5.00
传感器类型:
Progressive Scan CMOS
快门类型:
Global
视频输出:
USB 3.0
重量 (g):
41

Regulatory Compliance

Reach 174:

产品系列说明

  • 体积小巧,尺寸为29 x 29 x 30mm
  • 捕捉图像,最大帧频为150fps
  • 图像获取软件和¼-20三脚架适配器被包含
  • 另备有GigE型号可供选择

Point Grey Flea®3 USB3.0相机是低成本,紧凑设计的高速相机 。它在分辨率是1.3MP时的图像获取速度达到150fps 。使用时传输率能达到5Gbits/s,比较容易集成,图像获取软件可有选择性的下载

注释:使用时需要USB3.0数据线 。 软件可供下载

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×