• 选择国家或地区
  • ,您好! 我的帐户
  •   
 
请参阅系列中所有 55 产品

EO-5012M LE COLOR USB3.0 CAMERA

产品编码 #89-738
RMB 5,042.63
数量 1
RMB 5,042.63
含税批量价格
索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
型号:
EO-5012 LE
摄像机传感器格式:
1/2.5"
分辨率 (MegaPixels):
4.92
像素 (H x V):
2,560 x 1,920
类型:
Color Camera
尺寸 (mm):
47 x 46 x 28
帧频 (fps):
15
成像设备:
ON Semi MT9P031
生产商:
EO
支架:
C/CS-Mount
像素深度:
12-bit
像素大小,H x V (μm):
2.2 x 2.2
感应区域,H x V (mm):
5.6 x 4.2
传感器类型:
Progressive Scan CMOS
快门类型:
Global Start or Rolling
视频输出:
USB 3.0
重量 (g):
41
编号:
UI-3480/3580

合规性

RoHS 2015:
Reach 197:

品名

USB 3.0 cable #86-770 (sold separately) required for operation. Drivers and manuals available for download.

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku Edmund Optics LinkedIn

×