爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
请参阅系列中所有 12 产品

英制分划板,60X Peak 内置照明的显微镜

Peak Illuminated Wide-Field Direct Measuring Microscopes

Peak Illuminated Wide-Field Direct Measuring Microscopes

库存 #39-780
RMB 3,258.75
数量 1
RMB 3,258.75
视场 (mm):
2.4
刻度(英寸):
0.001
放大率:
60X
数字孔径 NA:
0.15
尺寸 (mm):
At Focus: 63 Dia. x 172 L
Pen Illuminator: 16 Dia. x 147 L
工作距离 (mm):
10.8
分划板刻度(英寸) :
0 - 0.08
Depth Measurements (mm):
Up to 32

Regulatory Compliance

RoHS:

品名

Reticle should not be removed or replaced.

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×