爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
请参阅系列中所有 4 产品

POLARIMETER VIS 450-1100NM

Broadband Polarimeter, #33-279

Broadband Polarimeter, #33-279

库存 #33-279
RMB 55,687.50
数量 1
RMB 55,687.50
批量价格
索取报价
类型:
Polarimeter
绝对偏振度精度:
≤1%
准确的偏振公差:
±3nm from Calibration Wavelength
输入孔径(mm):
2.0
测量频率(Hz):
10.0
最小光功率(μW):
10.0
注意 :
Factory Calibration Wavelength: 632.8nm
工作温度 (°C):
23±3
工作波长范围(nm):
450 - 1100
光度头尺寸(英寸):
2.83 x 1.75 x 1.75
分辨率:
0.001 of Stokes Parameter
系统要求:
Windows XP® Service Pack or later
LabVIEW™ Instrument Library version 6.1 or higher

Regulatory Compliance

品名

Note: Calibration sets shown in photo are sold separately.

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×