爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
 
请参阅系列中所有 5 产品

6mm焦距,宽带,硒化锌调焦物镜

产品编码 #88-446
RMB 4,331.25
数量 1
RMB 4,331.25
批量未税价格
索取报价
数字孔径 NA:
0.25
中心波长CWL (μm) :
7.0
中心波长 CWL (nm):
7000.00
有效孔径 CA(mm):
5.00
涂层:
2 - 12μm
涂层规格:
T> 95% from 2 – 12μm
焦距 FL (mm):
6.00
工作距离 (mm):
5.3

合规性

RoHS:
不符合标准

产品系列说明

  • 最大程度将光束耦合效率提高到5mm
  • 可方便地与HeNe 激光器准直
  • 使用波段为 2 - 12μm

本品可用来作为红外光源耦合输出以及单模或多模 光纤传输使用。镜头的光学系统采用非球面设计,其聚焦光斑比光纤的内径直径还小,可精确准直,且不会在镜头和光纤之间产生负面影响。硒化锌(IR)聚焦镜头也可选多模版,其减反膜波段范围为3.25-9.5μm,可用来光纤耦合与红外光束聚焦等。

技术信息

Focal Spot Size (μm)
Beam Diameter (mm) 3.75(μm) CWL 4.75(μm) CWL 8.50(μm) CWL
6mm FL 12mm FL 18mm FL 6mm FL 12mm FL 18mm FL 6mm FL 12mm FL 18mm FL
2.0 15 30 46 23 46 69 30 61 91
2.5 12 24 37 18 37 55 24 49 73
3.0 14 20 30 15 30 46 20 41 61
4.0 32 15 23 32 23 34 32 30 46
5.0 63 16 18 63 18 27 63 24 37

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku  Edmund Optics Linkedin

×